(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

昭和電線 ウルトラパッド 274×67×20H 中荷重

昭和電線 ウルトラパッド 274×67×20H 中荷重

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,067円
税込単価
6,674円

【特長】・コイルスプリングとゴムの複合構造により、優れた防振性能と減衰効果を発...

詳細情報を確認する

型番

UP-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番寸法(mm)適正荷重N(kgf)/1ブロックトラスココード質量
UP-50274×67×20H196~392(20~40)848-7311100g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UP-50

1個

6,067( 6,674円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コイルスプリングとゴムの複合構造により、優れた防振性能と減衰効果を発揮します。
・被覆ゴムによりサージング現象を除去します。
・屋外使用でも耐候性・耐久性に優れています。
・製品高さが低く、取付スペースが小さいです。
【用途】
・空調機器全般、変圧器、ポンプ、一般産業機器etc。
【商品仕様】
・寸法(mm):274×67×20H
・寸法(mm):274×67×20H
・適正荷重N(kgf)/1ブロック:196~392(20~40)
・ISO9001認証取得工場製
・ISO14001認証取得工場製
・トラスココード:848-7311
・質量:100g

Loading...

UP-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

昭和電線 ウルトラパッド 274×67×20H 中荷重の型番UP-50のページです。
型番UP-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

昭和電線 ウルトラパッド 274×67×20H 中荷重

昭和電線 ウルトラパッド 274×67×20H 中荷重

    昭和電線 ウルトラパッド 274×67×30H 重荷重

    昭和電線 ウルトラパッド 274×67×30H 重荷重

      昭和電線 ウルトラパッド 274×67×20H 重荷重

      昭和電線 ウルトラパッド 274×67×20H 重荷重

        ゴムクッション

        ゴムクッション

          防振プレート(ノンフラットタイプ)

          防振プレート(ノンフラットタイプ)

            防振パット(合成ゴム)ベルトタイプ

            防振パット(合成ゴム)ベルトタイプ

              防振パット(天然ゴム)ベルトタイプ

              防振パット(天然ゴム)ベルトタイプ

                防振パッド

                防振パッド

                  高性能防振パッド

                  高性能防振パッド

                    ソフトシリコン防振パッド

                    ソフトシリコン防振パッド

                      クラパッド

                      クラパッド

                        ラブロック・スタンダード 定尺品

                        ラブロック・スタンダード 定尺品

                          防振ゴム 防振パッド

                          防振ゴム 防振パッド

                            メーカー 昭和電線ケーブルシステム 昭和電線ケーブルシステム 昭和電線ケーブルシステム ミスミ ナベヤ トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ 倉敷化工 倉敷化工 倉敷化工 ラブロック NOK
                            通常価格 6,067円 14,574円 6,067円 618円 738円 3,526円 1,480円 - 5,489円 1,997円 19,164円 19,589円 4,144円
                            通常出荷日 5日目   14日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振パッド 防振パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド
                            材質 EPDMR EPDMR EPDMR 本体:ポリウレタン/接着材:アクリル系 - 合成ゴム(CR) 天然ゴム(NR) - クロロプレン ゲル(シリコーン) - ゴム -
                            接続形状 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし - 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし
                            高さH・厚さT(mm) 20 30 20 - 18 - - - 12 - 18 - -

                            昭和電線 ウルトラパッド 274×67×20H 中荷重のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました