(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

昭和電線 ウルトラパッド 274×67×30H 重荷重

昭和電線 ウルトラパッド 274×67×30H 重荷重

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,574円
税込単価
16,031円

【特長】・コイルスプリングとゴムの複合構造により、優れた防振性能と減衰効果を発...

詳細情報を確認する

型番

UP-200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番寸法(mm)適正荷重N(kgf)/1ブロックトラスココード質量
UP-200274×67×30H981~1960(100~200)848-7308110g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UP-200

1個

14,574( 16,031円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コイルスプリングとゴムの複合構造により、優れた防振性能と減衰効果を発揮します。
・被覆ゴムによりサージング現象を除去します。
・屋外使用でも耐候性・耐久性に優れています。
・製品高さが低く、取付スペースが小さいです。
【用途】
・空調機器全般、変圧器、ポンプ、一般産業機器に取付
【商品仕様】
・寸法(mm):274×67×30H
・寸法(mm):274×67×30H
・適正荷重N(kgf)/1ブロック:981~1960(100~200)
・ISO9001認証取得工場製
・ISO14001認証取得工場製
・トラスココード:848-7308
・質量:110g

Loading...

UP-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

昭和電線 ウルトラパッド 274×67×30H 重荷重の型番UP-200のページです。
型番UP-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

昭和電線 ウルトラパッド 274×67×30H 重荷重

昭和電線 ウルトラパッド 274×67×30H 重荷重

    昭和電線 ウルトラパッド 274×67×20H 重荷重

    昭和電線 ウルトラパッド 274×67×20H 重荷重

      昭和電線 ウルトラパッド 274×67×20H 中荷重

      昭和電線 ウルトラパッド 274×67×20H 中荷重

        メーカー 昭和電線ケーブルシステム 昭和電線ケーブルシステム 昭和電線ケーブルシステム
        通常価格 14,574円 6,067円 6,067円
        通常出荷日 14日目   5日目   5日目  
        種類 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド
        材質 EPDMR EPDMR EPDMR
        接続形状 穴なし 穴なし 穴なし
        高さH・厚さT(mm) 30 20 20

        昭和電線 ウルトラパッド 274×67×30H 重荷重のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました