(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 100A

エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 100A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,002円
税込単価
28,602円

【特長】・樹脂製のユニオン継手です・本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用温度:0℃~50℃ 常温の最高許容圧力:1.0Mpa

型番

UN1HS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び径DuL最高使用温度JANコードトラスココード質量材質/仕上セット内容
UN1HS100mm185mm152mm50℃4547204070195850-67321875g本体:PVC、Oリング:EPDM、TS式禁油(クリーン)用も別途対応可能

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UN1HS

1個

26,002( 28,602円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のユニオン継手です
・本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。
・ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
【商品仕様】
・呼び径:100mm
・本体:PVC
・本体:PVC
・呼び径:100mm
・Du:185mm
・Oリング:EPDM
・L:152mm
・最高使用温度:50℃
・JANコード:4547204070195
・トラスココード:850-6732
・質量:1875g
【材質/仕上】
・本体:PVC
・Oリング:EPDM
・TS式
【セット内容/付属品】
・禁油(クリーン)用も別途対応可能です。

(i)ご注意

  • 使用温度:0℃~50℃ 常温の最高許容圧力:1.0Mpa

UN1HSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 100Aの型番UN1HSのページです。
型番UN1HSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 100A

エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 100A

    PVC製 エスロン コンパクト型ユニオン継手 TS式 20A

    PVC製 エスロン コンパクト型ユニオン継手 TS式 20A

      エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 25A

      エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 25A

        エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 13A

        エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 13A

          エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 16A

          エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 16A

            エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 75A

            エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 75A

              エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 40A

              エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 40A

                エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 65A

                エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 65A

                  自在ユニオン

                  自在ユニオン

                    カクダイ 自在ユニオン

                    カクダイ 自在ユニオン

                      鋳鉄製汎用10Kボールバルブフランジ

                      鋳鉄製汎用10Kボールバルブフランジ

                        鋳鉄製汎用クラス125ボールバルブフランジ

                        鋳鉄製汎用クラス125ボールバルブフランジ

                          150/10K、300/20K型 フランジ形鋳鋼ボールバルブ〈2ピース・ボルテッドキャップ型〉

                          150/10K、300/20K型 フランジ形鋳鋼ボールバルブ〈2ピース・ボルテッドキャップ型〉

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 カクダイ カクダイ キッツ キッツ 東洋バルヴ
                            通常価格 26,002円 1,269円 1,632円 782円 1,049円 10,998円 2,968円 3,877円 817円 2,217円 7,868円 131,717円 25,978円
                            通常出荷日 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目  

                            エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 100Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました