(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 13A

エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 13A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
782円
税込単価
860円

【特長】・樹脂製のユニオン継手です。・本体、部品材質は硬質塩化ビニル(PVC)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用温度:0℃~50℃ 常温の最高許容圧力:1.0Mpa

型番

UN13S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UN13S

1個

782( 860円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のユニオン継手です。
・本体、部品材質は硬質塩化ビニル(PVC)のため、耐薬品性に優れています。
・ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。
・面管寸法がコンパクトで、省スペース配管が可能です。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:13
・寸法(mm)D:40
・寸法(mm)L:42
・本体:PVC
・Oリング:EPDM
・L:42mm
・Du:40mm
・使用温度範囲:0~50℃
・最高許容圧力:1.0MPa(常温)
・JANコード:4547204070249
・トラスココード:494-9072
・質量:25g
【材質/仕上】
・本体:硬質塩化ビニル(PVC)
・TS式
【セット内容/付属品】
・禁油(クリーン)用も別途対応可能です。

(i)ご注意

  • 使用温度:0℃~50℃ 常温の最高許容圧力:1.0Mpa

UN13Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 13Aの型番UN13Sのページです。
型番UN13Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 13A

エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 13A

    エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 25A

    エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 25A

      エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 40A

      エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 40A

        エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 100A

        エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 100A

          PVC製 エスロン コンパクト型ユニオン継手 TS式 20A

          PVC製 エスロン コンパクト型ユニオン継手 TS式 20A

            エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 75A

            エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 75A

              エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 16A

              エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 16A

                エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 65A

                エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 65A

                  エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM

                  エスロン ボールバルブ ねじ式 本体PVC OリングEPDM

                    エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 40

                    エスロン ボールバルブ F式 本体PVC OリングEPDM 40

                      エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ200A

                      エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ200A

                        エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ40A

                        エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ40A

                          エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 50

                          エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM ネジ式 50

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 782円 1,632円 2,968円 26,002円 1,269円 10,998円 1,049円 3,877円 3,072円 11,304円 577,360円 51,635円 10,569円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   14日目   3日目   3日目  

                            エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 13Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました