(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロン車輪 75径

ナイロン車輪 75径

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,370円
税込単価
1,507円

【特長】・ナイロン車輪のスタンダードです。【用途】・什器やワゴン用キャスター。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • ねじ径 Nd:
    M12X1.75
  • 取付け高さ H(mm):
    84.5
  • 車輪径 D(φ):
    75
  • 許容荷重(有効荷重)(daN):
    1666
  • 車輪幅 W(mm):
    64
  • 本体材質:
    ナイロン

(i)ご注意

  • 適正積載荷重以下で使用してください。

型番

TY75N12SL-22 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図


 

本体材質:ナイロン
車輪材質:ナイロン
許容荷重N:1666(170)(㎏)
車輪径D:Φ75
取付高さH:84.5(㎜)
車輪幅W:64(㎜)
ねじ径Nd:M12×1.75
キャスタタイプ:ねじ込み式

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TY75N12SL-22

1個

1,370( 1,507円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン車輪のスタンダードです。
【用途】
・什器やワゴン用キャスター。
【商品仕様】
・許容荷重(kgf):170
・車輪径D(mm):75
・色:黒
・車輪幅(mm):64
・取付高H(mm):84.5
・軸長L(mm):22
・ねじピッチ(mm):1.75
・質量:272g
【材質/仕上】
・6ナイロン

(i)ご注意

  • 適正積載荷重以下で使用してください。

カタログ

 

Loading...

TY75N12SL-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン車輪 75径の型番TY75N12SL-22のページです。
型番TY75N12SL-22に関する仕様情報を記載しております。

ナイロン車輪 75径のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました