(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSWT20
TS継手 水栓チーズTS-WT ツギテ

TS継手 水栓チーズTS-WT TSWT20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
202円
税込単価
222円

【特長】・耐食性、耐薬品性に優れた継手です【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

TSWT20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TSWT20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
質量(g)
塩ビ管呼び径(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSWT20

26
1/2
77
20
4997983103032
857-8605

10個

202( 222円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、耐薬品性に優れた継手です
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。特に接着施工管理を重視する現場

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

TSWT20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS継手 水栓チーズTS-WTの型番TSWT20のページです。
型番TSWT20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS継手 水栓チーズTS-WT

TS継手 水栓チーズTS-WT

    クボタケミックス TS継手 水栓チーズTS-WT20X13

    クボタケミックス TS継手 水栓チーズTS-WT20X13

      クボタケミックス TS継手 水栓チーズTS-WT16X13

      クボタケミックス TS継手 水栓チーズTS-WT16X13

        TSメタル給水栓チーズ

        TSメタル給水栓チーズ

          TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT

          TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 TS WT

            TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサートなし TS WT

            TS継手 給水栓用チーズ(A形) インサートなし TS WT

              HITS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 HITS WT

              HITS継手 給水栓用チーズ(A形) インサート付 HITS WT

                TS継手 異径チーズ

                TS継手 異径チーズ

                  給水用配管資材 エスロン継手 給水栓用チーズ(インサートなし)

                  給水用配管資材 エスロン継手 給水栓用チーズ(インサートなし)

                    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> インサート給水栓用チーズ

                    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> インサート給水栓用チーズ

                      HITS継手 チーズ(A形) HITS T

                      HITS継手 チーズ(A形) HITS T

                        TS-チーズ・径違いチーズ

                        TS-チーズ・径違いチーズ

                          TS継手 チーズ(A形) TS T

                          TS継手 チーズ(A形) TS T

                            メーカー クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 アロン化成 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 旭有機材 アロン化成
                            通常価格 130円 132円 331円 1,032円 793円 149円 1,123円 142円 134円 692円 80円 135円 66円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   2日目   1日目   4日目~   5日目   5日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目~   4日目~  
                            種類 TS - - TS TS TS HITS TS - - HITS - -
                            継手形状 チーズ - - チーズ チーズ チーズ チーズ ティー チーズ チーズ チーズ チーズ チーズ
                            接続 種類 管⇔ねじ - - 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 異径 管⇔ねじ 管⇔ねじ - - -
                            特性 耐薬品 / 耐食性 - - なし なし なし - なし - - なし なし -
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) - - Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - - -

                            TS継手 水栓チーズTS-WTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSWT13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び 質量
                            (g)
                            塩ビ管呼び径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            130円

                            ( 143円 )
                            10個 -

                            1日目

                            18-38134997983103025857-8603

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました