(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クボタケミックス TS継手 水栓ソケットTS-WS20

クボタケミックス TS継手 水栓ソケットTS-WS20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
121円
税込単価
133円

【特長】・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

TSWS20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用温度範囲設計水圧JANコードトラスココード質量材質
TSWS205~35℃1.0MPa4997983102967857-860139g硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSWS20

10個

121( 133円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。特に接着施工管理を重視する現場。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~35℃
・設計水圧:1.0MPa
・JIS K6743規格
・JANコード:4997983102967
・トラスココード:857-8601
・質量:39g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

TSWS20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クボタケミックス TS継手 水栓ソケットTS-WS20の型番TSWS20のページです。
型番TSWS20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クボタケミックス TS継手 水栓ソケットTS-WS20

クボタケミックス TS継手 水栓ソケットTS-WS20

    TS継手 水栓ソケットTS-WS13

    TS継手 水栓ソケットTS-WS13

      TS継手 バルブソケットTS-VS25

      TS継手 バルブソケットTS-VS25

        TS継手 バルブソケットTS-VS13

        TS継手 バルブソケットTS-VS13

          TS継手 バルブソケットTS-VS

          TS継手 バルブソケットTS-VS

            TS継手 バルブソケットTS-VS20

            TS継手 バルブソケットTS-VS20

              TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS

              TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサートなし) TS WS

                TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

                TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

                  TS継手 ソケット

                  TS継手 ソケット

                    塩ビ継手 バルブ用ソケット

                    塩ビ継手 バルブ用ソケット

                      TSキャップ

                      TSキャップ

                        TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS

                        TS継手 給水栓用ソケット(A形・インサート付) TS IWS

                          TS継手 径違いソケット(A形) TS S

                          TS継手 径違いソケット(A形) TS S

                            メーカー クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス アロン化成 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) ミスミ クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 アロン化成
                            通常価格 121円 91円 108円 83円 179円 100円 81円 72円 82円 260円 108円 713円 64円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目~   4日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 TS TS TS TS TS TS - - TS - 関連部品 TS TS
                            継手形状 ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット - - ソケット ストレート - ソケット ソケット
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ - 管⇔ねじ 管⇔管 異径
                            特性 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 - - なし なし - なし なし
                            適用管外径 1(mm) 26 18 32 18 - 26 - - - - - - -

                            クボタケミックス TS継手 水栓ソケットTS-WS20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました