(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TS継手 水栓ソケットTS-WS13

TS継手 水栓ソケットTS-WS13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
91円
税込単価
100円

【特長】・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

TSWS13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSWS13

10個

91( 100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。特に接着施工管理を重視する現場。
【商品仕様】
・使用温度範囲:5~35℃
・設計水圧:1.0MPa
・JIS K6743規格
・JANコード:4997983102943
・トラスココード:857-8600
・質量:22g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

TSWS13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TS継手 水栓ソケットTS-WS13の型番TSWS13のページです。
型番TSWS13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TS継手 水栓ソケットTS-WS13

TS継手 水栓ソケットTS-WS13

    クボタケミックス TS継手 水栓チーズTS-WT16X13

    クボタケミックス TS継手 水栓チーズTS-WT16X13

      TS継手 水栓ソケットTS-WS25

      TS継手 水栓ソケットTS-WS25

        クボタケミックス TS継手 水栓ソケットTS-WS20

        クボタケミックス TS継手 水栓ソケットTS-WS20

          TS継手 水栓チーズTS-WT

          TS継手 水栓チーズTS-WT

            TS継手 バルブソケットTS-VS13

            TS継手 バルブソケットTS-VS13

              クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS13

              クボタケミックス HI継手 バルブソケットHI-VS13

                HI継手 水栓エルボ/ソケット

                HI継手 水栓エルボ/ソケット

                  クボタケミックス HI継手 水栓ソケットHI-WS13

                  クボタケミックス HI継手 水栓ソケットHI-WS13

                    クボタケミックス TS継手 水栓エルボTS-WL25

                    クボタケミックス TS継手 水栓エルボTS-WL25

                      HI継手 水栓チーズ

                      HI継手 水栓チーズ

                        TS継手 バルブソケットTS-VS20

                        TS継手 バルブソケットTS-VS20

                          クボタケミックス TS継手 水栓チーズTS-WT20X13

                          クボタケミックス TS継手 水栓チーズTS-WT20X13

                            メーカー クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス
                            通常価格 91円 331円 151円 121円 130円 83円 125円 127円 93円 156円 223円 100円 132円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   2日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目  
                            種類 TS - TS TS TS TS - HITS - - HITS TS -
                            継手形状 ソケット - ソケット ソケット チーズ ソケット - ソケット - - チーズ ソケット -
                            接続 種類 管⇔ねじ - 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ - 管⇔ねじ - - 管⇔ねじ 管⇔ねじ -
                            特性 耐薬品 / 耐食性 - 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 - なし - - 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 -
                            適用管外径 1(mm) 18 - 32 26 - 18 - - - - - 26 -

                            TS継手 水栓ソケットTS-WS13のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました