(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSFHI1H
エスロン HI-TSフランジ JIS10K HIーPVC フランジガスケット

エスロン HI-TSフランジ JIS10K HIーPVC TSFHI1H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,565円
税込単価
5,022円

【特長】・耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです・酸性またはアルカリ性の...

詳細情報を確認する

  • 使用圧力(K):
    10
  • 使用温度範囲:
    60℃(最高)
  • 最高許容圧力(Mpa):
    1.0MPa(20℃)
  • 材質詳細:
    硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 締め付けトルクにご注意下さい。

型番

TSFHI1H 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TSFHI1H の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
呼び圧力
厚さ(mm)
呼び径(A)
内径(mm)
外径(mm)
呼び径(B)
穴数
ボルト穴径(mm)
ボルト穴中心径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSFHI1H

-
10K
22
100
100
210
4
8
19
175
4901860808224
836-5598
1240
塩ビ管呼び径:100、適用ボルト首下(mm):75、適用ボルト呼び(mm):M16、L(mm):90、JIS10K仕様

1個

4,565( 5,022円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです
・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 締め付けトルクにご注意下さい。

Loading...

TSFHI1Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン HI-TSフランジ JIS10K HIーPVCの型番TSFHI1Hのページです。
型番TSFHI1Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン HI-TSフランジ JIS10K HIーPVC

エスロン HI-TSフランジ JIS10K HIーPVC

    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 25A

    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 25A

      エスロン TSフランジ JIS10K PVC 40A

      エスロン TSフランジ JIS10K PVC 40A

        エスロン TSフランジ JIS5K PVC 20A

        エスロン TSフランジ JIS5K PVC 20A

          エスロン TSフランジ JIS5K PVC 50A

          エスロン TSフランジ JIS5K PVC 50A

            エスロン TSフランジ JIS5K PVC 25A

            エスロン TSフランジ JIS5K PVC 25A

              エスロン TSフランジ JIS5K PVC 15A

              エスロン TSフランジ JIS5K PVC 15A

                エスロン TSフランジ JIS5K PVC 40A

                エスロン TSフランジ JIS5K PVC 40A

                  エスロン TSフランジ JIS10K PVC 80A

                  エスロン TSフランジ JIS10K PVC 80A

                    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 13A

                    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 13A

                      エスロン TSフランジ JIS10K PVC 300A

                      エスロン TSフランジ JIS10K PVC 300A

                        エスロン TSフランジ JIS10K PVC 65A

                        エスロン TSフランジ JIS10K PVC 65A

                          エスロン TSフランジ JIS10K PVC 250A

                          エスロン TSフランジ JIS10K PVC 250A

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 700円 924円 1,139円 705円 1,629円 925円 476円 1,310円 2,219円 459円 17,588円 1,955円 12,415円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   3日目   1日目   3日目  
                            使用圧力(K) 10 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 60℃(最高) - 60℃(最高) 60℃(最高) 60℃(最高) 60℃(最高) 60℃(最高) 60℃(最高) 60℃(最高) - - 60℃(最高) 60℃(最高)
                            最高許容圧力(Mpa) 1.0MPa(20℃) - 1.0MPa(20℃) 0.5MPa(20℃) 0.5MPa(20℃) 0.5MPa(20℃) 0.5MPa(20℃) 0.5MPa(20℃) 1.0MPa(20℃) - - 1.0MPa(20℃) 1.0MPa(20℃)
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC) - - - - - - - - - - - -

                            エスロン HI-TSフランジ JIS10K HIーPVCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSFHI13
                            TSFHI15
                            TSFHI1F
                            TSFHI1Q
                            TSFHI20
                            TSFHI25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 呼び圧力 厚さ
                            (mm)
                            呼び径(A) 内径
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            呼び径(B) 穴数 ボルト穴径
                            (mm)
                            ボルト穴中心径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            備考

                            709円

                            ( 780円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -10K141314903/8415-4901860808248850-5737110塩ビ管呼び径:13、JIS10K仕様、フランジ寸法はJIS10K(JISB2210)に準じます

                            700円

                            ( 770円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -10K141517951/2415704901860808255494-9358130塩ビ管呼び径:16、適用ボルト首下(mm):50、適用ボルト呼び(mm):M12、L(mm):35、JIS10K仕様

                            9,341円

                            ( 10,275円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -10K261501462806823-4901860808217850-57382650塩ビ管呼び径:150、JIS10K仕様、フランジ寸法はJIS10K(JISB2210)に準じます

                            5,782円

                            ( 6,360円 )
                            1個 -

                            3日目

                            -10K241251252505823-4901860808231850-57401710塩ビ管呼び径:125、JIS10K仕様、フランジ寸法はJIS10K(JISB2210)に準じます

                            845円

                            ( 930円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -10K1420211003/4415754901860808279494-9340150塩ビ管呼び径:20、適用ボルト首下(mm):50、適用ボルト呼び(mm):M12、L(mm):40、JIS10K仕様

                            1,118円

                            ( 1,230円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -10K1425251251419904901860808286836-5592240塩ビ管呼び径:25、適用ボルト首下(mm):55、適用ボルト呼び(mm):M16、L(mm):45、JIS10K仕様

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました