(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 300A

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 300A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,588円
税込単価
19,347円

【特長】・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    TS
  • 継手形状:
    フランジ
  • 特性:
    耐熱性
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 最高温度(℃):
    100
  • 材質詳細:
    EPDM・PTFE
  • 呼び径(A):
    50
  • 内径:
    54
  • 呼び径(B):
    2
  • 外径(mm):
    153
  • 穴数:
    4
  • ボルト穴径(mm):
    19
  • 厚さ(mm):
    3
  • 推奨締付トルク(N・m):
    35
  • 中心円の径(C)(mm):
    120
  • JANコード:
    4901860805490
  • トラスココード:
    850-5711
  • 質量(g):
    63
  • 備考:
    JIS10K仕様、食品衛生法 溶出試験合格、全面座用

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 締め付けトルクにご注意ください。

型番

TSF3H 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類材質厚さ
TSF3Hシートガスケット/パッキンふっ素樹脂3mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSF3H

1個

17,588( 19,347円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
【商品仕様】
・呼び径(A):300A
・呼び径(B):12B
・内径(mm):298
・外径(mm):445
・厚さ(mm):32
・ボルト穴数:16
・ボルト穴径(mm):25
・穴数:16
・使用圧力(K):10
・サイズ:300A
・塩ビ管呼び径:300
・呼び径:12B
・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
・塩ビ管呼び径:300
・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
・呼び径:12B
・サイズ:300A
・最高使用温度:60℃
・最高許容圧力:1.0MPa(at20℃)
・JIS10K仕様
・フランジ寸法はJIS10K(JISB2210)に準じます。
・JANコード:4901860808897
・トラスココード:850-5733
・質量:9200g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 締め付けトルクにご注意ください。

Loading...

TSF3Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 300Aの型番TSF3Hのページです。
型番TSF3Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 300A

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 300A

    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 200A

    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 200A

      エスロン TSフランジ JIS10K PVC 250A

      エスロン TSフランジ JIS10K PVC 250A

        エスロン TSフランジ JIS5K PVC 250A

        エスロン TSフランジ JIS5K PVC 250A

          エスロン TSフランジ JIS5K PVC 200A

          エスロン TSフランジ JIS5K PVC 200A

            エスロン TSフランジ JIS5K PVC 150A

            エスロン TSフランジ JIS5K PVC 150A

              エスロン パッキン EPDM JIS5K 200A

              エスロン パッキン EPDM JIS5K 200A

                エスロン パッキン EPDM JIS5K 150A

                エスロン パッキン EPDM JIS5K 150A

                  エスロン パッキン EPDM JIS5K 125A

                  エスロン パッキン EPDM JIS5K 125A

                    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 100A

                    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 100A

                      エスロン パッキン EPDM JIS10K 125A

                      エスロン パッキン EPDM JIS10K 125A

                        エスロン TSフランジ JIS10K PVC 125A

                        エスロン TSフランジ JIS10K PVC 125A

                          エスロン TSフランジ JIS5K PVC 80A

                          エスロン TSフランジ JIS5K PVC 80A

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 17,588円 11,299円 12,415円 11,413円 6,464円 6,017円 1,758円 1,437円 1,287円 3,000円 1,394円 4,097円 2,583円
                            通常出荷日 3日目   7日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            種類 TS - - - TS - - - - - - - TS
                            継手形状 フランジ - - - フランジ - - - - - - - フランジ
                            特性 耐熱性 - - - 耐熱性 - - - - - - - 耐熱性
                            最高使用圧力(MPa) 1 - - - 1 - - - - - - - 1
                            最高温度(℃) 100 - - - 60 - - - - - - - 100

                            エスロン TSフランジ JIS10K PVC 300Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました