(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 25A

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 25A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
924円
税込単価
1,016円

【特長】・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。・酸性またはアルカリ性の薬品や...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    TS
  • 継手形状:
    フランジ
  • 特性:
    耐熱性
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 最高温度(℃):
    60
  • 材質詳細:
    硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)
  • 呼び径(A):
    150
  • 内径:
    146
  • 呼び径(B):
    6
  • 外径(mm):
    280
  • 穴数:
    8
  • ボルト穴径(mm):
    23
  • 厚さ(mm):
    26
  • 使用圧力(K):
    10
  • JANコード:
    4901860808217
  • トラスココード:
    850-5738
  • 質量(g):
    2650
  • 備考:
    塩ビ管呼び径:150、JIS10K仕様、フランジ寸法はJIS10K(JISB2210)に準じます

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 締め付けトルクにご注意ください。

型番

TSF25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSF25

1個

924( 1,016円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。
【商品仕様】
・呼び径(A):25
・呼び径(B):1
・内径(mm):25
・外径(mm):125
・厚さ(mm):14
・ボルト穴数:4
・ボルト穴径(mm):19
・ボルト穴中心径(mm):90
・使用圧力(K):10
・サイズ:25A
・塩ビ管呼び径:25
・穴数:4
・呼び径:1B
・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
・塩ビ管呼び径:25
・サイズ:25A
・呼び径:1B
・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
・適用ボルト首下(mm):55
・適用ボルト呼び(mm):M16
・最高使用温度:60℃
・L(mm) :45
・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
・JIS10K仕様(JIS B2220)
・最高使用温度:60℃
・使用圧力:10K
・JANコード:4901860808835
・トラスココード:494-9021
・質量:240g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 締め付けトルクにご注意ください。

Loading...

TSF25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 25Aの型番TSF25のページです。
型番TSF25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 25A

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 25A

    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 30A

    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 30A

      エスロン TSフランジ JIS5K PVC 20A

      エスロン TSフランジ JIS5K PVC 20A

        エスロン TSフランジ JIS5K PVC 30A

        エスロン TSフランジ JIS5K PVC 30A

          エスロン TSフランジ JIS5K PVC 15A

          エスロン TSフランジ JIS5K PVC 15A

            エスロン TSフランジ JIS10K PVC 15A

            エスロン TSフランジ JIS10K PVC 15A

              エスロン TSフランジ JIS5K PVC 13A

              エスロン TSフランジ JIS5K PVC 13A

                エスロン TSフランジ JIS10K PVC 13A

                エスロン TSフランジ JIS10K PVC 13A

                  エスロン TSフランジ JIS5K PVC 25A

                  エスロン TSフランジ JIS5K PVC 25A

                    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 65A

                    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 65A

                      エスロン TSフランジ JIS5K PVC 40A

                      エスロン TSフランジ JIS5K PVC 40A

                        エスロン TSフランジ JIS10K PVC 40A

                        エスロン TSフランジ JIS10K PVC 40A

                          高圧用ゴムガスケット

                          高圧用ゴムガスケット

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 ジャパンマテックス
                            通常価格 924円 992円 705円 1,165円 476円 557円 516円 459円 925円 1,955円 1,310円 1,139円 688円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 TS - - - - - - TS - - - - -
                            継手形状 フランジ - - - - - - フランジ - - - - -
                            特性 耐熱性 - - - - - - 耐熱性 - - - - -
                            最高使用圧力(MPa) 1 - - - - - - 1 - - - - -
                            最高温度(℃) 60 - - - - - - 60 - - - - -

                            エスロン TSフランジ JIS10K PVC 25Aのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            用途は違いますが集塵機のホース接続に使用。
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/23
                            用途は違いますが集塵機のホース接続に使用。
                            工夫次第で便利に利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました