(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 15A

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
557円
税込単価
613円

【特長】・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。・酸性またはアルカリ性の薬品や...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シートガスケット・パッキン(成形済)
  • 材質:
    硬質塩化ビニル(PVC)
  • 呼び圧力:
    10K
  • 厚さ(mm):
    14
  • 呼び径(A):
    15
  • 内径(mm):
    17
  • 外径(mm):
    95
  • 呼び径(B):
    1/2
  • 穴数:
    4
  • ボルト穴径(mm):
    15
  • ボルト穴中心径(mm):
    70
  • 使用温度範囲:
    60℃(最高)
  • 最高許容圧力(Mpa):
    1.0MPa(20℃)
  • JANコード:
    4901860808682
  • トラスココード:
    494-9030
  • 質量(g):
    130

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 締め付けトルクにご注意ください。

型番

TSF15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 15A 外形図

規格表

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 15A 規格表

注1.フランジ寸法(フランジ外径、ボルト穴)はJISB2220に準じます。
注2.PVC製TSフランジの最高使用温度は60℃です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSF15

1個

557( 613円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性にすぐれたPVC製フランジです。
・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。
【商品仕様】
・呼び径(A):15
・呼び径(B):1/2
・内径(mm):17
・外径(mm):95
・厚さ(mm):14
・ボルト穴数:4
・ボルト穴径(mm):15
・ボルト穴中心径(mm):70
・使用圧力(K):10
・サイズ:15A
・塩ビ管呼び径:16
・穴数:4
・呼び径:1/2B
・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
・塩ビ管呼び径:16
・材質:硬質塩化ビニル(PVC)
・サイズ:15A
・呼び径:1/2B
・適用ボルト首下(mm):50
・適用ボルト呼び(mm):M12
・最高使用温度:60℃
・L(mm) :35
・最高許容圧力:1.0MPa(20℃)
・JIS10K仕様(JIS B2220)
・最高使用温度:60℃
・使用圧力:10K
・JANコード:4901860808682
・トラスココード:494-9030
・質量:130g
【材質/仕上】
・硬質ポリ塩化ビニル(PVC)

(i)ご注意

  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。 施工方法は標準施工をお願いします。 カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。 締め付けトルクにご注意ください。

カタログ

 

TSF15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 15Aの型番TSF15のページです。
型番TSF15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 15A

エスロン TSフランジ JIS10K PVC 15A

    エスロン TSフランジ JIS5K PVC 15A

    エスロン TSフランジ JIS5K PVC 15A

      エスロン TSフランジ JIS10K PVC 65A

      エスロン TSフランジ JIS10K PVC 65A

        エスロン TSフランジ JIS5K PVC 50A

        エスロン TSフランジ JIS5K PVC 50A

          エスロン TSフランジ JIS5K PVC 40A

          エスロン TSフランジ JIS5K PVC 40A

            エスロン TSフランジ JIS10K PVC 300A

            エスロン TSフランジ JIS10K PVC 300A

              エスロン TSフランジ JIS5K PVC 65A

              エスロン TSフランジ JIS5K PVC 65A

                エスロン TSフランジ JIS10K PVC 40A

                エスロン TSフランジ JIS10K PVC 40A

                  エスロン TSフランジ JIS10K PVC 250A

                  エスロン TSフランジ JIS10K PVC 250A

                    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 25A

                    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 25A

                      エスロン TSフランジ JIS5K PVC 80A

                      エスロン TSフランジ JIS5K PVC 80A

                        エスロン TSフランジ JIS10K PVC 13A

                        エスロン TSフランジ JIS10K PVC 13A

                          エスロン TSフランジ JIS10K PVC 80A

                          エスロン TSフランジ JIS10K PVC 80A

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 557円 476円 1,955円 1,629円 1,310円 17,588円 2,043円 1,139円 12,415円 924円 2,583円 459円 2,219円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   7日目   1日目  
                            種類 シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) - シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) - - - シートガスケット・パッキン(成形済)
                            材質 硬質塩化ビニル(PVC) 硬質塩化ビニル(PVC) 硬質塩化ビニル(PVC) 硬質塩化ビニル(PVC) 硬質塩化ビニル(PVC) - 硬質塩化ビニル(PVC) 硬質塩化ビニル(PVC) 硬質塩化ビニル(PVC) - - - 硬質塩化ビニル(PVC)
                            呼び圧力 10K 5K 10K 5K 5K - 5K 10K 10K - - - 10K
                            厚さ(mm) 14 9 22 14 12 - 14 16 30 - - - 22
                            呼び径(A) 15 15 65 50 40 - 65 40 250 - - - 80

                            エスロン TSフランジ JIS10K PVC 15Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました