(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSF11F1032A
フロート式スチームトラップ JIS 10KFFフランジ接続 バルブ

フロート式スチームトラップ JIS 10KFFフランジ接続 TSF11F1032A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
181,770円
税込単価
199,947円

【特長】・コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます・...

詳細情報を確認する

型番

TSF11F1032A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TSF11F1032A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類ドレントラップ/スチームトラップ方式接続呼び径最高使用圧力本体材質
TSF11F1032Aスチームトラップフロート式JIS 10K FFフランジ1 1/4B(32A)1.0MPa黒亜鉛鋳鉄(FCD450)
TSF11F1040Aスチームトラップフロート式JIS 10K FFフランジ1 1/2B(40A)1.0MPa黒亜鉛鋳鉄(FCD450)
TSF11F1025Aスチームトラップフロート式JIS 10K FFフランジ1B(25A)1.0MPa黒亜鉛鋳鉄(FCD450)

型番リスト

型番
呼び径
質量(kg)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSF11F1032A

1 1/4B(32A)
14.1
4589946546347
802-1319

1個

181,770( 199,947円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます
・主要部品はすべてステンレス鋼で、耐食性・耐久性に優れています
・蒸気配管装置内の空気を迅速に排出し、装置立ち上がり時間を大幅に短縮します
【用途】
・適用流体:蒸気ドレン
・蒸気輸送管や蒸気ヘッダー、空調機・食品生産装置

TSF11F1032Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フロート式スチームトラップ JIS 10KFFフランジ接続の型番TSF11F1032Aのページです。
型番TSF11F1032Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロート式スチームトラップ JIS 10KFFフランジ接続

フロート式スチームトラップ JIS 10KFFフランジ接続

    ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役

    ATB-5F型 バイパス付スチームトラップ 三役

      AT-6FB型 スチームトラップ(不凍結弁内蔵)

      AT-6FB型 スチームトラップ(不凍結弁内蔵)

        スチームトラップ TB-5シリーズ

        スチームトラップ TB-5シリーズ

          AK-5F型 スチームトラップ

          AK-5F型 スチームトラップ

            AT-6F型 スチームトラップ

            AT-6F型 スチームトラップ

              フロート式スチームトラップ

              フロート式スチームトラップ

                AF-12型 スチームトラップ

                AF-12型 スチームトラップ

                  ボールフロート スチームトラップ GC1型

                  ボールフロート スチームトラップ GC1型

                    AF-11HF型 多量トラップ

                    AF-11HF型 多量トラップ

                      スチームトラップ TF-5,5Sシリーズ

                      スチームトラップ TF-5,5Sシリーズ

                        ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型

                        ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型

                          AT-1S型 ラジエータトラップ

                          AT-1S型 ラジエータトラップ

                            メーカー ヨシタケ ベン ベン ヨシタケ ベン ベン スパイラックス・サーコリミテッド ベン ミヤワキ ベン ヨシタケ ミヤワキ ベン
                            通常価格 161,541円 51,738円 41,730円 27,230円 31,325円 34,048円 41,514円 53,098円 59,903円 269,133円 41,864円 31,713円 13,926円
                            通常出荷日 4日目~   3日目~   5日目   5日目~   5日目~   5日目   7日目~   5日目   15日目   5日目   5日目   15日目   3日目  
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 フロート式 サーモワックス式 サーモワックス式 逆バケット式 バケット式 サーモワックス式 ヒンジフロート式 フロート式 フロート式 フロート式 フロート式 ダイヤフラム式 ベローズ式
                            接続 JIS 10K FFフランジ JIS 10K FFフランジ JIS 10K FFフランジ - JIS 10K・20K(共用)FFフランジ JIS 10K FFフランジ Rp JIS Rcねじ - JIS 5K FFフランジ - Rc -
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 - 1 1.4 0.4 - 0.35 0.21 2.1 0.1
                            本体材質 黒亜鉛鋳鉄(FCD450) FC - - FCD - ダクタイル鋳鉄 FC SCS14 FC - SCS13A -

                            フロート式スチームトラップ JIS 10KFFフランジ接続のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSF11F1025A
                            TSF11F1040A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径 質量
                            (kg)
                            JANコード トラスココード

                            161,541円

                            ( 177,695円 )
                            1個 -

                            14日目

                            1B(25A)13.44589946546330802-1318

                            188,707円

                            ( 207,578円 )
                            1個 -

                            14日目

                            1 1/2B(40A)14.44589946546354802-1320

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました