(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSC65
TSキャップ TS-C ツギテ

TSキャップ TS-C TSC65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,180円
税込単価
1,298円

【特長】・耐食性、耐薬品性に優れた継手です【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 関連部品 種類:
    キャップ
  • 使用温度範囲(℃):
    5::35
  • 設計水圧(MPa):
    1.0
  • 材質:
    塩化ビニル

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

型番

TSC65 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TSC65 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質種類適合規格質量
TSC75塩化ビニル関連部品JIS K6743規格397g
TSC65塩化ビニル関連部品メーカー規格150g

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
適合規格
質量(g)
塩ビ管呼び径(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSC65

76
メーカー規格
150
65
4997983120022
850-6537

1個

1,180( 1,298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、耐薬品性に優れた継手です
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管

(i)ご注意

  • 各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

Loading...

TSC65で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TSキャップ TS-Cの型番TSC65のページです。
型番TSC65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSキャップ TS-C

TSキャップ TS-C

    エスロン クリーン継手 キャップ 100

    エスロン クリーン継手 キャップ 100

      エスロン クリーン継手 キャップ 13

      エスロン クリーン継手 キャップ 13

        エスロン HTクリーン継手 キャップ 25

        エスロン HTクリーン継手 キャップ 25

          メーカー クボタケミックス 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
          通常価格 1,180円 2,561円 66円 532円
          通常出荷日 1日目~   7日目   3日目   7日目  
          種類 関連部品 - 関連部品 -
          関連部品 種類 キャップ - キャップ -
          使用温度範囲(℃) 5::35 - - -
          設計水圧(MPa) 1.0 - - -
          材質 塩化ビニル - - -

          この商品のバリエーション

          型番
          TSC75
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          適用管外径 1
          (mm)
          適合規格 質量
          (g)
          塩ビ管呼び径
          (mm)
          JANコード トラスココード

          1,563円

          ( 1,719円 )
          1個 -

          6日目

          89JIS K6743規格397754997983102912850-6538

          塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました