(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水本 チタンチェーン30m 線径4mm

水本 チタンチェーン30m 線径4mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
771,930円
税込単価
849,123円

【特長】・軽くて強く、耐食性に優れています。【用途】・装飾用チェーンとして【商...

詳細情報を確認する

型番

TI-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用荷重(kN)W(mm)d(mm)P(mm)JANコードトラスココード質量材質仕上げ
TI-41.676.54304982970682201849-04064.5kgチタンバレル研磨仕上げ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TI-4

1個

771,930( 849,123円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて強く、耐食性に優れています。
【用途】
・装飾用チェーンとして
【商品仕様】
・使用荷重(kN):1.67
・W(mm):6.5
・W(mm):6.5
・d(mm):4
・P(mm):30
・JANコード:4982970682201
・トラスココード:849-0406
・質量:4.5kg
【材質/仕上】
・材質:チタン
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

TI-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水本 チタンチェーン30m 線径4mmの型番TI-4のページです。
型番TI-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水本 チタンチェーン30m 線径4mm

水本 チタンチェーン30m 線径4mm

    水本 チタンチェーン30m 線径6mm

    水本 チタンチェーン30m 線径6mm

      水本 チタンチェーン30m 線径5mm

      水本 チタンチェーン30m 線径5mm

        水本 チタンチェーン30m 線径8mm

        水本 チタンチェーン30m 線径8mm

          水本 ステンレス チェーン30m 線径5.5mm

          水本 ステンレス チェーン30m 線径5.5mm

            ステンレスカットチェーン

            ステンレスカットチェーン

              ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4mm×30m

              ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 4mm×30m

                ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 5.5mm×30m

                ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 5.5mm×30m

                  ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 3mm×30m

                  ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 3mm×30m

                    ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 4mm×30m

                    ニッサチェイン 鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン 4mm×30m

                      ニッサチェイン ステンレスヘビーリンクチェイン 4ΦX34X14.5 30m

                      ニッサチェイン ステンレスヘビーリンクチェイン 4ΦX34X14.5 30m

                        ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 5.5mm×30m

                        ニッサチェイン 鉄ユニクロ溶接リンクチェイン 5.5mm×30m

                          メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 トラスコ中山 ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン
                          通常価格 771,930円 1,326,316円 996,491円 2,480,702円 41,412円 745円 7,824円 31,290円 12,996円 15,234円 17,425円 19,842円
                          通常出荷日 4日目   3日目   7日目   3日目   3日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   14日目   14日目  

                          水本 チタンチェーン30m 線径4mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました