(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン HT継手 S(ソケット)40X25

エスロン HT継手 S(ソケット)40X25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
577円
税込単価
635円

【特長】・耐熱性に優れたHT樹脂継手です・エスロンHTパイプ専用継手になります...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 特に喚起にはご注意下さい。 施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。

型番

THS403 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類HT継手形状[ストレート] ソケット
接続 種類管⇔管 異径特性耐熱性
適用管外径 1(mm)48適用管外径 2(mm)25
呼び径40X25 - -

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径寸法(mm)D/D2材質外径最高使用温度JANコードトラスココード質量
THS40340×2556/41耐熱性硬質ポリ塩化ビニル赤茶56.0×41.090℃4901860411288850-6478116kg

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THS403

1個

577( 635円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れたHT樹脂継手です
・エスロンHTパイプ専用継手になります
・主に給湯、冷暖房配管、温泉の配管に使用されています。
【用途】
・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:40×25
・寸法(mm)D:56
・寸法(mm)D2:41
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・色:赤茶
・色:赤茶
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・外径56.0×41.0
・各寸法には許容差あります
・最高使用温度:90℃
・流体水にて最高使用温度と圧力は90℃(0.2Mpa)まで。
・JANコード:4901860411288
・トラスココード:850-6478
・質量:116kg
【材質/仕上】
・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル

(i)ご注意

  • 特に喚起にはご注意下さい。 施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスロン HT継手 S(ソケット)40X25の型番THS403のページです。
型番THS403に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン HT継手 S(ソケット)40X25

エスロン HT継手 S(ソケット)40X25

    エスロン HT継手 S(ソケット) 25

    エスロン HT継手 S(ソケット) 25

      エスロン HT継手 S(ソケット)25X20

      エスロン HT継手 S(ソケット)25X20

        エスロン HT継手 S(ソケット)50X25

        エスロン HT継手 S(ソケット)50X25

          エスロン HT継手 S(ソケット)50X40

          エスロン HT継手 S(ソケット)50X40

            エスロン HT継手 S(ソケット)40X30

            エスロン HT継手 S(ソケット)40X30

              エスロン HT継手 S(ソケット) 20

              エスロン HT継手 S(ソケット) 20

                エスロン HT継手 S(ソケット) 40

                エスロン HT継手 S(ソケット) 40

                  エスロン HT継手 L(エルボ) 40

                  エスロン HT継手 L(エルボ) 40

                    エスロン HT継手 S(ソケット)50X30

                    エスロン HT継手 S(ソケット)50X30

                      エスロン HT継手 S(ソケット) 50

                      エスロン HT継手 S(ソケット) 50

                        エスロン HT継手 T(チーズ)40X25 Aタイプ

                        エスロン HT継手 T(チーズ)40X25 Aタイプ

                          エスロン HT継手 S(ソケット)40X20

                          エスロン HT継手 S(ソケット)40X20

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 577円 342円 318円 961円 1,050円 577円 331円 772円 1,045円 1,050円 1,000円 1,606円 631円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            種類 HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT HT
                            継手形状 ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット 90度エルボ ソケット ソケット チーズ ソケット
                            接続 種類 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径
                            特性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性
                            適用管外径 1(mm) 48 32 32 60 60 48 26 48 48 60 60 48 48

                            エスロン HT継手 S(ソケット)40X25のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト