(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エスロン HT継手 C(キャップ)25
  • 数量スライド割引

エスロン HT継手 C(キャップ)25 (レビュー)

通常価格(税別)
432円
税込価格
475円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・耐熱性に優れたHT樹脂継手です。
・エスロンHTパイプ専用です。
・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。
・エスロンHTパイプ゚専用です。
【用途】
・給湯、冷暖房配管、温泉の配管に。
・給湯、冷暖房配管、温泉の配管に使用。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:25
・寸法(mm)D:41
・寸法(mm)L:60
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・色:赤茶
・最高使用温度:90℃
・各寸法には許容差あります
・使用温度範囲:5~90℃
・最高使用圧力:0.2MPa
・JANコード:4901860411707
・トラスココード:828-6805
・質量:55g
【材質/仕上】
・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 特に喚起にはご注意下さい。 施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。

エスロン HT継手 C(キャップ)25のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    循環配管閉鎖
    評価 5.0満足度:5.02018/11/27
    業務用の循環風呂の配管閉鎖に使用。25サイズの(HI)耐熱キャップは近所のホームセンターでは売っていないので助かりました。品質も全く問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン HT継手 C(キャップ)25

エスロン HT継手 C(キャップ)25

    エスロン HT継手 C(キャップ)30

    エスロン HT継手 C(キャップ)30

      エスロン HT継手 C(キャップ)20

      エスロン HT継手 C(キャップ)20

        エスロン HT継手 C(キャップ)13

        エスロン HT継手 C(キャップ)13

          エスロン HT継手 C(キャップ)16

          エスロン HT継手 C(キャップ)16

            エスロン HT継手 C(キャップ)50

            エスロン HT継手 C(キャップ)50

              エスロン HT継手 C(キャップ)40

              エスロン HT継手 C(キャップ)40

                クボタケミックス TS継手 エルボ TS-L 65

                クボタケミックス TS継手 エルボ TS-L 65

                  TS継手 エルボ(A形) TS L 塩化ビニル

                  TS継手 エルボ(A形) TS L 塩化ビニル

                    45°片受けエルボ CU 45KL

                    45°片受けエルボ CU 45KL

                      CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

                      CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ CU 90KL

                        メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス アロン化成 アロン化成 アロン化成
                        通常価格 432円 423円 237円 168円 208円 1,053円 571円 1,120円 69円 116円 145円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   7日目   4日目~   5日目   5日目~  
                        種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - TS CU CU
                        適用管外径 1(mm) 32 38 26 18 22 60 48 - - - -
                        関連部品 種類 キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ - - - -
                        呼び径 25 30 20 13 16 50 40 - - - -

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。