(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン HT継手 C(キャップ)13

エスロン HT継手 C(キャップ)13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
168円
税込単価
185円

【特長】・耐熱性に優れたHT樹脂継手です。・エスロンHTパイプ専用です。・従来...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 特に喚起にはご注意下さい。 施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。

型番

THC13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THC13

1個

168( 185円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れたHT樹脂継手です。
・エスロンHTパイプ専用です。
・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。
・エスロンHTパイプ゚専用です。
【用途】
・給湯、冷暖房配管、温泉の配管に。
・給湯、冷暖房配管、温泉の配管に使用。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:13
・寸法(mm)D:26
・寸法(mm)L:32.5
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・色:赤茶
・最高使用温度:90℃
・各寸法には許容差あります
・使用温度範囲:5~90℃
・最高使用圧力:0.2MPa
・JANコード:4901860411677
・トラスココード:494-9111
・質量:16g
【材質/仕上】
・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル

(i)ご注意

  • 特に喚起にはご注意下さい。 施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。

Loading...

THC13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスロン HT継手 C(キャップ)13の型番THC13のページです。
型番THC13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン HT継手 C(キャップ)13

エスロン HT継手 C(キャップ)13

    エスロン HT継手 C(キャップ)16

    エスロン HT継手 C(キャップ)16

      エスロン HT継手 S(ソケット)

      エスロン HT継手 S(ソケット)

        エスロン HT継手 C(キャップ)30

        エスロン HT継手 C(キャップ)30

          エスロン HT継手 C(キャップ)20

          エスロン HT継手 C(キャップ)20

            エスロン HT継手 C(キャップ)40

            エスロン HT継手 C(キャップ)40

              エスロン HT継手 T(チーズ)50X16 Aタイプ

              エスロン HT継手 T(チーズ)50X16 Aタイプ

                エスロン HT継手 S(ソケット)50X30

                エスロン HT継手 S(ソケット)50X30

                  エスロン HT継手 T(チーズ)50X13 Aタイプ

                  エスロン HT継手 T(チーズ)50X13 Aタイプ

                    エスロン HT継手 S(ソケット)20X16

                    エスロン HT継手 S(ソケット)20X16

                      エスロン HT継手 C(キャップ)50

                      エスロン HT継手 C(キャップ)50

                        エスロン HT継手 T(チーズ)25X16

                        エスロン HT継手 T(チーズ)25X16

                          エスロン HT継手 S(ソケット)16X13

                          エスロン HT継手 S(ソケット)16X13

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 168円 208円 146円 423円 237円 571円 2,227円 1,050円 2,227円 216円 1,053円 478円 130円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   4日目   3日目   3日目   3日目   13日目   1日目   3日目   3日目  
                            種類 関連部品 関連部品 HT 関連部品 関連部品 関連部品 HT HT HT HT 関連部品 HT HT
                            適用管外径 1(mm) 18 22 - 38 26 48 60 60 60 26 60 32 22
                            関連部品 種類 キャップ キャップ - キャップ キャップ キャップ - - - - キャップ - -
                            呼び径 13 16 - 30 20 40 50X16 50X30 50X13 20X16 50 25X16 16X13

                            エスロン HT継手 C(キャップ)13のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました