(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン HT継手 45L(45エルボ) 20

エスロン HT継手 45L(45エルボ) 20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
300円
税込単価
330円

【特長】・耐熱性に優れたHT樹脂継手です・エスロンHTパイプ専用継手になります...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 特に喚起にはご注意下さい。 施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。

型番

TH4L20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番塩ビ管呼び径寸法(mm)D材質外径最高使用温度JANコードトラスココード質量
TH4L202034耐熱性硬質ポリ塩化ビニル赤茶34.090℃4901860609135850-645067kg

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH4L20

1個

300( 330円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れたHT樹脂継手です
・エスロンHTパイプ専用継手になります
・主に給湯、冷暖房配管、温泉の配管に使用されています。
【用途】
・従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。
【商品仕様】
・塩ビ管呼び径:20
・寸法(mm)D:34
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・色:赤茶
・材質:耐熱性硬質ポリ塩化ビニル
・色:赤茶
・外径34.0
・各寸法には許容差あります
・最高使用温度:90℃
・流体水にて最高使用温度と圧力は90℃(0.2Mpa)まで。
・JANコード:4901860609135
・トラスココード:850-6450
・質量:67kg
【材質/仕上】
・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル

(i)ご注意

  • 特に喚起にはご注意下さい。 施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。

TH4L20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスロン HT継手 45L(45エルボ) 20の型番TH4L20のページです。
型番TH4L20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン HT継手 45L(45エルボ) 20

エスロン HT継手 45L(45エルボ) 20

    エスロン HT継手 45L(45エルボ) 30

    エスロン HT継手 45L(45エルボ) 30

      エスロン HT継手 45L(45エルボ) 40

      エスロン HT継手 45L(45エルボ) 40

        エスロン HT継手 45L(45エルボ) 16

        エスロン HT継手 45L(45エルボ) 16

          エスロン HT継手 45L(45エルボ) 100

          エスロン HT継手 45L(45エルボ) 100

            エスロン HT継手 45L(45エルボ) 50

            エスロン HT継手 45L(45エルボ) 50

              エスロン HT継手 45L(45エルボ) 25

              エスロン HT継手 45L(45エルボ) 25

                エスロン HT継手 45L(45エルボ) 13

                エスロン HT継手 45L(45エルボ) 13

                  エスロン HT継手 45L(45エルボ) 75

                  エスロン HT継手 45L(45エルボ) 75

                    エスロン クリーン継手 45°エルボ 13

                    エスロン クリーン継手 45°エルボ 13

                      エスロン クリーン継手 45°エルボ 30

                      エスロン クリーン継手 45°エルボ 30

                        TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

                        TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

                          HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)

                          HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成 積水化学工業
                            通常価格 300円 540円 788円 228円 5,961円 1,242円 342円 198円 3,335円 91円 497円 75円 154円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 HT HT HT HT HT HT HT HT HT クリーン継手 クリーン継手 TS -
                            継手形状 45度エルボ 45度エルボ 45度エルボ 45度エルボ 45度エルボ 45度エルボ 45度エルボ 45度エルボ 45度エルボ 45度エルボ 45度エルボ 45°エルボ 45度エルボ
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                            特性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 耐熱性 なし なし なし -
                            適用管外径 1(mm) 26 38 48 22 114 60 32 18 89 18 38 - -

                            エスロン HT継手 45L(45エルボ) 20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました