(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精和産業 ダイヤフラムエアレス塗装機

精和産業 ダイヤフラムエアレス塗装機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
432,394円
税込単価
475,633円

【特長】・低圧塗装で塗料飛散が少ないです(塗着率80%)。・塗料のとび散りが少...

詳細情報を確認する

型番

TB-9-TOP 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-9-TOP

1個

432,394( 475,633円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低圧塗装で塗料飛散が少ないです(塗着率80%)。
・塗料のとび散りが少ないため、作業環境を汚しません。
・吐出量が多く作業性抜群です。
・低圧で脈動も少なくホース長持ちです。
【用途】
・トップコート・シーラーの塗布に。
・合成樹脂調合ペイントの塗布に。
・タールエポシキ塗料の塗布に。
・リシンベース吹きに。
・単層弾性塗料の塗布に。
・微弾性フィラーの塗布に。
【商品仕様】
・摘要:低・中粘度用
・最大吐出量(L/min):8.2
・最高圧力(MPa):15
・電源(V)(50/60Hz):AC-100
・最高圧力(MPa):15
・電源(V)(50/60Hz):AC-100
・電動式
・低圧タイプ
・トラスココード:851-1699
・質量:41kg
【セット内容/付属品】
・TB-9-TOP(低・中粘度用):エアレスガンSG-24B・ブルーホース(3/8)30m・ハイソフトホース(1/4)10m(トップ用)・ターンWチップ1850・ボディセット中間ジョイント3/8×1/4
・TB-○-K(高粘度用):エアレスガンSG-24B・ブルーホース(3/8)30m・ロータリーチップセット3640(水性用)ホッパー60[[L]](TB-9K)・ホッパー20[[L]](TB-7K)・異形ジョイント1/4U×3/8PF(TB-7K)
・TB-9-R(ローラー用):エアレスローラーセット水性用(PR-20M)・ローラー本体外装用(PR-20W)エアレスガンSG-24B・ブルーホース(3/8)30m ハイソフトホース(1/4)10m・ロータリーチップセット3140ホッパー60[[L]]・中間ジョイント3/8×1/4※塗装粘度・ホース長・ホース径の作業条件で、使用条件が変わる事があります。(◎最適種、○適合種)

TB-9-TOPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

精和産業 ダイヤフラムエアレス塗装機の型番TB-9-TOPのページです。
型番TB-9-TOPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精和産業 ダイヤフラムエアレス塗装機

精和産業 ダイヤフラムエアレス塗装機

    TT-3B回転クリーナー専用ノズルチップ NT-B

    TT-3B回転クリーナー専用ノズルチップ NT-B

      精和産業 中圧温風塗装機

      精和産業 中圧温風塗装機

        精和産業 タフプランジャー A

        精和産業 タフプランジャー A

          精和産業 タフプランジャー H

          精和産業 タフプランジャー H

            エアレススプレーガン用ノズルチップ NT

            エアレススプレーガン用ノズルチップ NT

              アネスト岩田 マルチスプレーユニット

              アネスト岩田 マルチスプレーユニット

                アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力14MPa

                アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力14MPa

                  回転チップクリーナー TT-3B

                  回転チップクリーナー TT-3B

                    アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力37MPa

                    アネスト岩田 エアレスユニット(カート式) 最高使用圧力37MPa

                      大形エアレスユニット ALS-653

                      大形エアレスユニット ALS-653

                        高粘度ホッパー PH

                        高粘度ホッパー PH

                          エアレススプレーガン ALG-73

                          エアレススプレーガン ALG-73

                            メーカー 精和産業 アネスト岩田 精和産業 精和産業 精和産業 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田
                            通常価格 432,394円 9,501円 306,200円 329,136円 305,106円 10,348円 641,378円 422,628円 7,709円 596,723円 908,632円 54,078円 43,808円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   11日目   5日目   5日目   3日目~   14日目   14日目   3日目   14日目   4日目   3日目   3日目  
                            種類 エアレスユニット品 エアレス用関連部品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレス用関連部品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレス用関連部品 エアレスユニット品 エアレスユニット品 エアレス用関連部品 エアレスハンドガン

                            精和産業 ダイヤフラムエアレス塗装機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアレス塗装機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました