(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)SUS316

ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)SUS316

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,714円 ~ 29,185円  特別価格 
税込価格
1,885円 ~ 32,104円  特別価格 

【特長】・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。【用途】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)SUS316 外形図

規格表

ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)SUS316 規格表

型番リスト

型番
トラスココード
W(mm)
ねじ径
使用荷重(kN)
A(mm)
B(mm)
L(mm)
S(mm)
JANコード
質量(g)
L1(mm)
L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
849-2926
14
W3/16
0.49
35
60
70
7
4982970040315
41
115
160

1個

1,714( 1,885円 )

2日目

849-2934
19
W1/4
0.78
45
75
90
9
4982970040322
96
141
200

1個

2,100( 2,310円 )

2日目

849-2944
21
W5/16
1.18
60
100
120
10
4982970040339
180
180
260

1個

3,806( 4,187円 )

2日目

849-2954
26
W3/8
1.57
75
120
150
13
4982970040346
300
230
330

1個

5,066( 5,573円 )

2日目

849-2895
34
W1/2
3.92
100
156
200
17
4982970040353
640
290
440

1個

9,128円

8,488

( 9,337円 )

2日目

849-2904
40
W5/8
5.88
120
195
250
19
4982970040360
1250
370
540

1個

15,615円

13,035

( 14,339円 )

2日目

849-2911
56
M20
6.86
140
220
300
20
4982970040377
2400
430
620

1個

29,185円

19,571

( 21,528円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
【用途】
・ワイヤロープの張り具合の調節に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)SUS316

ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)SUS316

    ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)

    ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)

      ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) TBシリーズ

      ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) TBシリーズ

        ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付(フック&フック)

        ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付(フック&フック)

          枠式ターンバックル(ステンレス製)アイ&アイタイプ

          枠式ターンバックル(ステンレス製)アイ&アイタイプ

            ターンバックル(オーフ)

            ターンバックル(オーフ)

              水本 ステンレス 枠式ターンバックルJ&J M-5

              水本 ステンレス 枠式ターンバックルJ&J M-5

                ステン枠式ターンバックル両端フック

                ステン枠式ターンバックル両端フック

                  枠式ターンバックル(ステンレス製)フック&フックタイプ

                  枠式ターンバックル(ステンレス製)フック&フックタイプ

                    ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)バレル研磨仕上げ

                    ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)バレル研磨仕上げ

                      水本 ステンレス 枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック) 3分

                      水本 ステンレス 枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック) 3分

                        水本 ステンレス 枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック) 2分

                        水本 ステンレス 枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック) 2分

                          ステン枠式ターンバックル両端アイ

                          ステン枠式ターンバックル両端アイ

                            メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 トラスコ中山 フジワラ 水本機械製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 トラスコ中山
                            通常価格 1,714円 856円 644円 1,667円 1,601円 1,623円 1,000円 4,088円 2,479円 1,526円 4,094円 1,730円 4,367円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目   1日目  
                            種類 ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル - ターンバックル ターンバックル ターンバックル - - ターンバックル
                            材質1 ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS304) - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - - - - - ステンレス(SUS304) - - -

                            ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)SUS316のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました