(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3in1マルチ・ドライフィルター T120A1000シリーズ

3in1マルチ・ドライフィルター T120A1000シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
639,966円
税込単価
703,963円

【特長】・圧縮空気用エアーフィルターです。・汚染された圧縮空気によるトラブル・...

詳細情報を確認する

型番

T120A1000 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用圧力(MPa)接続口径幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)使用温度範囲(℃)寸法(mm)処理流量(l/min)ANRJANコードトラスココード質量
T120A10000.3~0.97Rc12002206005~60200×220×60020004580114130801838-747110.7kg

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T120A1000

1個

639,966( 703,963円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気用エアーフィルターです。
・汚染された圧縮空気によるトラブル・チョコ停を防止できます。
・0.01μm以上の微粒子・オイルミストエレメントを99.99%除去できます。
・圧力損失が少なく、高性能です。
・3種類の性能別エレメントで段階的に濾過。
【用途】
・精密機械、計測機器、食品加工機器、その他、クリーンなエアーを必要とする機器。
・不純物、オイルミスト、水滴のない超クリーンなエアーを必要とする用途。
【商品仕様】
・使用圧力(MPa):0.3~0.97
・接続口径:Rc1
・幅(mm):200
・奥行(mm):220
・高さ(mm):600
・使用温度範囲(℃):5~60
・寸法(mm):200×220×600
・使用温度範囲(℃):5~60
・寸法(mm):200×220×600
・処理流量(l/min)ANR:2000
・JANコード:4580114130801
・トラスココード:838-7471
・質量:10.7kg

T120A1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3in1マルチ・ドライフィルター T120A1000シリーズの型番T120A1000のページです。
型番T120A1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3in1マルチ・ドライフィルター T120A1000シリーズ

3in1マルチ・ドライフィルター T120A1000シリーズ

    抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター T120A1000ABシリーズ

    抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター T120A1000ABシリーズ

      3in1マルチ・ドライフィルター T140A1000シリーズ

      3in1マルチ・ドライフィルター T140A1000シリーズ

        抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター T140A1000ABシリーズ

        抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター T140A1000ABシリーズ

          前田シェル エクセル・排気フィルタ-

          前田シェル エクセル・排気フィルタ-

            エアフィルタ BN-27T5

            エアフィルタ BN-27T5

              マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

              マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

                高圧用抗菌・除菌3in1マルチドライフィルター ST1104ABシリーズ

                高圧用抗菌・除菌3in1マルチドライフィルター ST1104ABシリーズ

                  メーカー 前田シェルサービス 前田シェルサービス 前田シェルサービス 前田シェルサービス 前田シェルサービス 日本精器 SMC 前田シェルサービス
                  通常価格 639,966円 715,603円 877,918円 1,005,151円 23,108円 4,497円 94円 1,086,366円
                  通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目  

                  3in1マルチ・ドライフィルター T120A1000シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました