(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T105FSAB

抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T105FSAB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,734円
税込単価
45,907円

【特長】・抗菌・除菌3in1マルチドライフィルター用第2エレメント、オイルミス...

詳細情報を確認する

型番

T105FSAB 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T105FSAB

1個

41,734( 45,907円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌・除菌3in1マルチドライフィルター用第2エレメント、オイルミストエレメントのセット品です。
【商品仕様】
・適合機種:SKT-105A/107A-AB、T-105A/107A-1000-AB
・寸法(mm)φ70×55(第2フィルター)φ70×99(オイルミストエレメント)
・T-105A-1000-AB、T-107A-1000-AB用第2エレメント・オイルミストエレメントセット品
・抗菌剤を塗布
・JANコード:4580114131853
・トラスココード:828-0571
・質量:276g
【材質/仕上】
・特殊綿 他(第2フィルターカートリッジ)
・ガラス繊維・ポリエステル 他(オイルミストエレメント)
【セット内容/付属品】
・第2フィルターカートリッジとオイルミストエレメントのセット

T105FSABで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T105FSABの型番T105FSABのページです。
型番T105FSABに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T105FSAB

抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T105FSAB

    3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T105FSシリーズ

    3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T105FSシリーズ

      前田シェル 抗菌エクセルクリ-ンフィルター用交換エレメントセット

      前田シェル 抗菌エクセルクリ-ンフィルター用交換エレメントセット

        3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T103FSシリーズ

        3in1マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T103FSシリーズ

          抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T103FSAB

          抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T103FSAB

            3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T10309シリーズ

            3in1マルチ・ドライフィルター用第1エレメント T10309シリーズ

              調質機器小形FRシリーズ フィルタFNシリーズ

              調質機器小形FRシリーズ フィルタFNシリーズ

                “エクセル・インラインフィルタ”

                “エクセル・インラインフィルタ”

                  エアフィルタ F1000/3000/4000-W-FP1シリーズ

                  エアフィルタ F1000/3000/4000-W-FP1シリーズ

                    クリーンエアフィルタ SFDシリーズ

                    クリーンエアフィルタ SFDシリーズ

                      オイルミストフィルタM1000/3000/4000-W-FP1シリーズ

                      オイルミストフィルタM1000/3000/4000-W-FP1シリーズ

                        調質機器小形FRシリーズフィルタ VFNシリーズ

                        調質機器小形FRシリーズフィルタ VFNシリーズ

                          エアブローモジュール LLB1シリーズ

                          エアブローモジュール LLB1シリーズ

                            メーカー 前田シェルサービス 前田シェルサービス 前田シェルサービス 前田シェルサービス 前田シェルサービス 前田シェルサービス コガネイ 前田シェルサービス CKD SMC CKD コガネイ SMC
                            通常価格 41,734円 32,173円 21,232円 31,034円 41,734円 7,466円 2,389円 15,082円 - 218円 - 3,313円 6,161円
                            通常出荷日 1日目   1日目   14日目   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   7日目   19日目  

                            抗菌・除菌マルチ・ドライフィルター用第2エレメント・オイルミストセット T105FSABのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました