(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SY880M50A
ステンレス製Y形ストレーナ(80メ) バルブ

ステンレス製Y形ストレーナ(80メ) SY880M50A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
78,130円
税込単価
85,943円

【特長】・ろ過面積を大きくした高流量マリン型です【用途】・食品工場・化学工場・...

詳細情報を確認する

型番

SY880M50A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SY880M50A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番適用流体形状本体材質供給側 接続種類供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)制御側 接続種類制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)最高圧力
SY880M15AY形ステンレス鋳鋼フランジ1/2B(15A)フランジ1/2B(15A)1.0MPa
SY880M40AY形ステンレス鋳鋼フランジ1 1/2B(40A)フランジ1 1/2B(40A)1.0MPa
SY880M20AY形ステンレス鋳鋼フランジ3/4B(20A)フランジ3/4B(20A)1.0MPa
SY880M50AY形ステンレス鋳鋼フランジ2B(50A)フランジ2B(50A)1.0MPa
SY880M25AY形ステンレス鋳鋼フランジ1B(25A)フランジ1B(25A)1.0MPa
SY880M65AY形ステンレス鋳鋼フランジ2 1/2B(65A)フランジ2 1/2B(65A)1.0MPa
SY880M100AY形ステンレス鋳鋼フランジ4B(100A)フランジ4B(100A)1.0MPa

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SY880M50A

2B(50A)
2B(50A)
4589946539776
802-1299
8.1
L(mm):220、H1(mm):117

1個

78,130( 85,943円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ろ過面積を大きくした高流量マリン型です
【用途】
・食品工場・化学工場・給油配管用

SY880M50Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製Y形ストレーナ(80メ)の型番SY880M50Aのページです。
型番SY880M50Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製Y形ストレーナ(80メ)

ステンレス製Y形ストレーナ(80メ)

    Y形ストレーナ SY-40Hシリーズ

    Y形ストレーナ SY-40Hシリーズ

      鋳鉄製Y形ストレーナ YF

      鋳鉄製Y形ストレーナ YF

        Y形ストレーナ SY-40シリーズ

        Y形ストレーナ SY-40シリーズ

          U形ストレーナ SU-20シリーズ

          U形ストレーナ SU-20シリーズ

            鋳鉄製Y形ストレーナ YS/YKDS

            鋳鉄製Y形ストレーナ YS/YKDS

              ステンレス製10Kフランジ式U型(バケット型)ストレーナー

              ステンレス製10Kフランジ式U型(バケット型)ストレーナー

                メーカー ヨシタケ ヨシタケ ワシノ機器 ヨシタケ ヨシタケ ワシノ機器 スリーエム工業
                通常価格 28,659円 9,244円 9,830円 7,650円 35,899円 6,541円 57,339円
                通常出荷日 14日目   5日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~  
                適用流体 水 / 空気 / その他 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / その他 水 / 油 / その他 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / ガス
                形状 Y形 Y形 Y形 Y形 U形 Y形 U形
                本体材質 ステンレス鋳鋼 球状黒鉛鋳鉄 FC200(鋳鉄) 球状黒鉛鋳鉄 球状黒鉛鋳鉄 - ステンレス
                供給側 接続種類 フランジ フランジ フランジ形(JIS 10K-FF) フランジ フランジ ねじ込みRc(PT) フランジ
                制御側 接続種類 フランジ フランジ フランジ形(JIS 10K-FF) フランジ フランジ ねじ込みRc(PT) フランジ

                ステンレス製Y形ストレーナ(80メ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                SY880M100A
                SY880M15A
                SY880M20A
                SY880M25A
                SY880M40A
                SY880M65A
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) JANコード トラスココード 質量
                (kg)
                備考

                265,309円

                ( 291,840円 )
                1個 -

                14日目

                4B(100A)4B(100A)4589946540154850-483726L(mm):350、H1(mm):222

                28,659円

                ( 31,525円 )
                1個 -

                14日目

                1/2B(15A)1/2B(15A)4589946539288802-12941.8L(mm):125、H1(mm):54

                33,124円

                ( 36,436円 )
                1個 -

                14日目

                3/4B(20A)3/4B(20A)4589946539370802-12952.4L(mm):140、H1(mm):68

                46,139円

                ( 50,753円 )
                1個 -

                14日目

                1B(25A)1B(25A)4589946539462802-12963.7L(mm):160、H1(mm):81

                64,650円

                ( 71,115円 )
                1個 -

                14日目

                1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)4589946539660802-12985.9L(mm):190、H1(mm):104

                158,045円

                ( 173,850円 )
                1個 -

                14日目

                2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)4589946539912802-130013.2L(mm):270、H1(mm):162

                ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました