(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SW10S60M80A
ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ) バルブ

ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ) SW10S60M80A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
321,741円
税込単価
353,915円

【特長】・スクリーン清掃が容易です・濾過流体を止めずに清掃可能です【用途】・燃...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    W形
  • 本体材質:
    FCD450
  • 供給側 接続種類:
    フランジ
  • 制御側 接続種類:
    フランジ
  • 最高圧力(MPa):
    1
  • 材質:
    スクリーン:ステンレス鋼
  • こし網(メッシュ):
    60

型番

SW10S60M80A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SW10S60M80A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状本体材質供給側 接続種類供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)制御側 接続種類制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)最高圧力
SW10S60M80AW形FCD450フランジ3B(80A)フランジ3B(80A)1.0MPa
SW10S60M100AW形FCD450フランジ4B(100A)フランジ4B(100A)1.0MPa
SW10S60M25AW形FCD450フランジ1B(25A)フランジ1B(25A)1.0MPa

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW10S60M80A

3B(80A)
3B(80A)
4589946529470
850-4836
55.1
L(mm):285、H1(mm):155

1個

321,741( 353,915円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクリーン清掃が容易です
・濾過流体を止めずに清掃可能です
【用途】
・燃料供給ライン等

SW10S60M80Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ)の型番SW10S60M80Aのページです。
型番SW10S60M80Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ)

ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ)

    ヨシタケ ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ) 65A

    ヨシタケ ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ) 65A

      W形(複式)ストレーナ(60メ)

      W形(複式)ストレーナ(60メ)

        ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)

        ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)

          KW-1型 ストレーナ(複式・油用)

          KW-1型 ストレーナ(複式・油用)

            U形ストレーナ SU-20シリーズ

            U形ストレーナ SU-20シリーズ

              メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ
              通常価格 137,172円 280,642円 123,242円 32,372円 139,604円 35,899円
              通常出荷日 14日目   14日目   4日目~   4日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
              形状 W形 - W形 U形 W形 U形
              本体材質 FCD450 - FCD450 FCD450 FC 球状黒鉛鋳鉄
              供給側 接続種類 フランジ - フランジ フランジ JIS 10K FFフランジ フランジ
              制御側 接続種類 フランジ - フランジ フランジ JIS 10K FFフランジ フランジ
              最高圧力(MPa) 1 - 1 1 1 1

              ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              SW10S60M100A
              SW10S60M25A
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) JANコード トラスココード 質量
              (kg)
              備考

              695,713円

              ( 765,284円 )
              1個 -

              14日目

              4B(100A)4B(100A)4589946529876850-4829124.3L(mm):385、H1(mm):230

              137,172円

              ( 150,889円 )
              1個 -

              14日目

              1B(25A)1B(25A)4589946527636850-483127.9L(mm):200、H1(mm):126

              ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました