(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SW1060M20A
W形(複式)ストレーナ(60メ) バルブ

W形(複式)ストレーナ(60メ) SW1060M20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
123,242円
税込単価
135,566円

【特長】・左右の切替により流体を止めずにスクリーンを清掃可能です【用途】・燃料...

詳細情報を確認する

  • 適用流体:
    水 / 油 / その他
  • 形状:
    W形
  • 本体材質:
    FCD450
  • 供給側 接続種類:
    フランジ
  • 制御側 接続種類:
    フランジ
  • 最高圧力(MPa):
    1
  • 最高温度(℃):
    80
  • 材質:
    スクリーン:ステンレス鋼、コック:青銅(ステンレス鋼)
  • こし網(メッシュ):
    60
  • 接続フランジ:
    JIS 10K FF
  • 適用流体詳細:
    冷温水・油・その他非危険流体

型番

SW1060M20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SW1060M20A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ヨシタケ W形(複式)ストレーナ(60メ) 50A 外形図

製品仕様

適用流体冷温水・油・その他非危険流体
最高圧力1.0MPa
最高温度80℃

本体球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
コック青銅(ステンレス鋼)
スクリーンステンレス鋼

こし筒φ6-1.42ヶ/cm2
こし網標準60メッシュ
接続JIS 10K FFフランジ
  • コックはメタルシールの為、許容範囲内の漏れ量があります。
  • コックを切り替える際、コックと本体の隙間から異物・スケールが出口側へ流れる事があります。

規格表

ヨシタケ W形(複式)ストレーナ(60メ) 50A 規格表

※H1、H、K、A、Haは参考数値となります。
※ステンレス製は()内の寸法となります。

性能・試験情報

圧力損失図表(水用)

ヨシタケ W形(複式)ストレーナ(60メ) 50A 圧力損失図表(水用)

・スクリーン:こし筒 φ6-1.42ヶ/cm2 こし網60メッシュ

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW1060M20A

3/4B(20A)
3/4B(20A)
4589946524291
850-4822
23.9
L(mm):200、H1(mm):126

1個

123,242( 135,566円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右の切替により流体を止めずにスクリーンを清掃可能です
【用途】
・燃料供給ライン等

カタログ

 

SW1060M20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

W形(複式)ストレーナ(60メ)の型番SW1060M20Aのページです。
型番SW1060M20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W形(複式)ストレーナ(60メ)

W形(複式)ストレーナ(60メ)

    ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ)

    ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ)

      ヨシタケ ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ) 65A

      ヨシタケ ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ) 65A

        ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)

        ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)

          ヨシタケ ストレート形ストレーナ(60メ)250A

          ヨシタケ ストレート形ストレーナ(60メ)250A

            ステンレス製Y形ストレーナ(80メ)

            ステンレス製Y形ストレーナ(80メ)

              ステンレス製U形ストレーナ(60メ)

              ステンレス製U形ストレーナ(60メ)

                メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ
                通常価格 123,242円 137,172円 280,642円 32,372円 309,334円 28,659円 74,701円
                通常出荷日 4日目~   14日目   14日目   4日目~   14日目   14日目   4日目~  
                適用流体 水 / 油 / その他 - - 水 / 油 / その他 - 水 / 油 / その他
                形状 W形 W形 - U形 - Y形 U形
                本体材質 FCD450 FCD450 - FCD450 - ステンレス鋳鋼 ステンレス鋳鋼
                供給側 接続種類 フランジ フランジ - フランジ - フランジ フランジ
                制御側 接続種類 フランジ フランジ - フランジ - フランジ フランジ

                W形(複式)ストレーナ(60メ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                SW1060M100A
                SW1060M25A
                SW1060M32A
                SW1060M40A
                SW1060M50A
                SW1060M65A
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) JANコード トラスココード 質量
                (kg)
                備考

                629,548円

                ( 692,503円 )
                1個 -

                14日目

                4B(100A)4B(100A)4589946526899850-4821117L(mm):385、H1(mm):230

                123,942円

                ( 136,336円 )
                1個 -

                14日目

                1B(25A)1B(25A)4589946524642850-482325.1L(mm):200、H1(mm):126

                135,074円

                ( 148,581円 )
                1個 -

                14日目

                1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)4589946525038850-482426.1L(mm):205、H1(mm):126

                192,205円

                ( 211,426円 )
                1個 -

                14日目

                1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)4589946525403850-482534L(mm):245、H1(mm):134

                198,443円

                ( 218,287円 )
                1個 -

                14日目

                2B(50A)2B(50A)4589946525779850-482635.9L(mm):245、H1(mm):134

                254,876円

                ( 280,364円 )
                1個 -

                14日目

                2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)4589946526165850-482752.5L(mm):285、H1(mm):155

                ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました