(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シシク ステンレスキャスター 自在ストッパー付 150径 ウレタン車

シシク ステンレスキャスター 自在ストッパー付 150径 ウレタン車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,276円
税込単価
16,804円

【特長】・芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • タイプ:
    自在式(ストッパー付)
  • JANコード:
    4537657863956
  • 質量(g):
    2110.0
  • トラスココード:
    128-7348
  • 材質1:
    金具:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    車輪:ウレタン(UR)

型番

SUNJB-150-SUW 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類許容荷重(daN)許容荷重(kgf)車輪径D(mm)車輪幅(mm)取付高H(mm)取付座A×B(mm)取付ピッチX×Y(mm)取付穴径P(mm)許容荷重(N)JANコード質量(kg)材質
SUNJB-150-SUWキャスタ24525015045190112×11275×75-90×9011245045376575229382.11金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタンUR

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUNJB-150-SUW

1個

15,276( 16,804円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
・自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングで防じんカバー付です。
・強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルです (意匠登録No.968313号)。
【用途】
・水産・食品関係 厨房器具・食品製造機械に。
・市場・スーパー用運搬機器に。
・港湾施設機器に。
・薬品・化学機器関係に。
・病院・レストランの運搬機器に。
・クリーンルーム内の運搬機器に。
【商品仕様】
・許容荷重(daN):245
・許容荷重(kgf):250
・車輪径D(mm):150
・車輪幅(mm):45
・取付高H(mm):190
・取付座A×B(mm):112×112
・取付ピッチX×Y(mm):75×75-90×90
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(N):2450
・自在式(ストッパー付)
・プレート式
・JANコード:4537657522938
・質量:2.11kg
【材質/仕上】
・金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:ウレタンUR

カタログ

 

SUNJB-150-SUWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シシク ステンレスキャスター 自在ストッパー付 150径 ウレタン車の型番SUNJB-150-SUWのページです。
型番SUNJB-150-SUWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シシク ステンレスキャスター 自在ストッパー付 150径 ウレタン車

シシク ステンレスキャスター 自在ストッパー付 150径 ウレタン車

    シシク ステンレスキャスター 自在 150径 ゴム車輪

    シシク ステンレスキャスター 自在 150径 ゴム車輪

      シシク ステンレスキャスター 自在 150径 MCナイロン車輪

      シシク ステンレスキャスター 自在 150径 MCナイロン車輪

        シシク ステンレスキャスター 固定 150径 ゴム車輪

        シシク ステンレスキャスター 固定 150径 ゴム車輪

          シシク ステンレスキャスター 固定 150径 ウレタン車輪

          シシク ステンレスキャスター 固定 150径 ウレタン車輪

            シシク ステンレスキャスター 自在 125径 抗菌ホワイトウレタン車輪

            シシク ステンレスキャスター 自在 125径 抗菌ホワイトウレタン車輪

              シシク ステンレスキャスター 固定 125径 抗菌ホワイトウレタン車輪

              シシク ステンレスキャスター 固定 125径 抗菌ホワイトウレタン車輪

                メーカー シシクアドクライス シシクアドクライス シシクアドクライス シシクアドクライス シシクアドクライス シシクアドクライス シシクアドクライス
                通常価格 15,276円 11,057円 14,476円 8,714円 11,229円 28,920円 10,700円
                通常出荷日 5日目   5日目   6日目   6日目   7日目   11日目   6日目  
                種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                タイプ 自在式(ストッパー付) - 自在式 - 固定式 自在式 固定式
                JANコード 4537657863956 - 4537657864205 - 4537657864045 4537657863994 4537657525052
                質量(g) 2110.0 - 1940.0 - 1560.0 1600.0 1290.0
                トラスココード 128-7348 - 135-0266 - 128-7344 135-0250 128-7340

                シシク ステンレスキャスター 自在ストッパー付 150径 ウレタン車のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました