(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SU20S60M32A
ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ) バルブ

ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ) SU20S60M32A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
48,571円
税込単価
53,428円

【特長】・ワンタッチ式のふたの為、スクリーンの清掃・交換が容易です【用途】・工...

詳細情報を確認する

  • 適用流体:
    水 / 油 / その他
  • 形状:
    U形
  • 本体材質:
    FCD450
  • 供給側 接続種類:
    フランジ
  • 制御側 接続種類:
    フランジ
  • 最高圧力(MPa):
    1
  • 最高温度(℃):
    80
  • 材質:
    スクリーン:ステンレス鋼、Oリング:NBR
  • こし網(メッシュ):
    60
  • 接続フランジ:
    JIS 10K FF
  • 適用流体詳細:
    冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体

型番

SU20S60M32A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SU20S60M32A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU20S60M32A

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
4589946521689
802-1269
12.5
L(mm):230、H1(mm):146

1個

48,571( 53,428円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ式のふたの為、スクリーンの清掃・交換が容易です
【用途】
・工業用水や燃料油等の防塵用

SU20S60M32Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)の型番SU20S60M32Aのページです。
型番SU20S60M32Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)

ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)

    10K型 鋳鉄Y形ストレーナ

    10K型 鋳鉄Y形ストレーナ

      ワンタッチ式U形ストレーナ UOS/UO13S/UO14S

      ワンタッチ式U形ストレーナ UOS/UO13S/UO14S

        ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナフランジ

        ダクタイル鉄製汎用Y形10Kストレーナフランジ

          16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ストレーナ(Y形)

          16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ストレーナ(Y形)

            クラス20K ねじ込み形ストレ-ナ(Y形)

            クラス20K ねじ込み形ストレ-ナ(Y形)

              OF-15LVA オイルストレーナー M14ねじ×φ8ホース

              OF-15LVA オイルストレーナー M14ねじ×φ8ホース

                KY-8型 ストレーナ

                KY-8型 ストレーナ

                  KY-6CN型 ストレーナ

                  KY-6CN型 ストレーナ

                    Y形ストレーナ SY-5シリーズ

                    Y形ストレーナ SY-5シリーズ

                      KU-2,2N型 ストレーナ

                      KU-2,2N型 ストレーナ

                        オイルストレーナー(OF-100型) アダプター

                        オイルストレーナー(OF-100型) アダプター

                          メーカー ヨシタケ 東洋バルヴ ワシノ機器 キッツ 東洋バルヴ 東洋バルヴ オンダ製作所 ベン ベン ヨシタケ ベン オンダ製作所
                          通常価格 32,372円 257,531円 15,453円 11,899円 8,597円 12,324円 1,897円 55,796円 22,577円 2,984円 109,610円 1,254円
                          通常出荷日 4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目  
                          適用流体 水 / 油 / その他 - 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / その他 水 / 空気 / 油 -
                          形状 U形 Y形 U形 Y形 Y形 Y形 U形 Y形 Y形 Y形 U形 関連部品
                          本体材質 FCD450 FC200 - ダクタイル鉄 FCD-S SCS13A ZDC2 SCS13 FC 球状黒鉛鋳鉄 SCS13 ZDC2
                          供給側 接続種類 フランジ フランジ ねじ込みRc(PT) フランジ(フラットフェイス) Rc Rc M JIS 10K FFフランジ JIS 10K RFフランジ Rc JIS 10K FFフランジ R
                          制御側 接続種類 フランジ フランジ ねじ込みRc(PT) フランジ(フラットフェイス) Rc Rc ホース接続(φ8) JIS 10K FFフランジ JIS 10K RFフランジ Rc JIS 10K FFフランジ Rc

                          ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SU20S60M100A
                          SU20S60M20A
                          SU20S60M25A
                          SU20S60M40A
                          SU20S60M50A
                          SU20S60M80A
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) JANコード トラスココード 質量
                          (kg)
                          備考

                          165,738円

                          ( 182,312円 )
                          1個 -

                          14日目

                          4B(100A)4B(100A)4589946522570850-481848.6L(mm):365、H1(mm):262

                          32,372円

                          ( 35,609円 )
                          1個 -

                          14日目

                          3/4B(20A)3/4B(20A)4589946521443802-12675.6L(mm):175、H1(mm):97.5

                          40,676円

                          ( 44,744円 )
                          1個 -

                          14日目

                          1B(25A)1B(25A)4589946521559802-12686.7L(mm):175、H1(mm):97.5

                          51,844円

                          ( 57,028円 )
                          1個 -

                          14日目

                          1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)4589946521825802-127013.2L(mm):230、H1(mm):146

                          61,654円

                          ( 67,819円 )
                          1個 -

                          4日目

                          2B(50A)2B(50A)4589946521993802-127113.8L(mm):230、H1(mm):156

                          97,475円

                          ( 107,223円 )
                          1個 -

                          14日目

                          3B(80A)3B(80A)4589946522389850-482027.1L(mm):300、H1(mm):197.5

                          ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました