(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製U形ストレーナ(60メ)

ステンレス製U形ストレーナ(60メ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
74,701円 ~ 414,375円
税込価格
82,171円 ~ 455,813円

【特長】・ろ過面積を大きくした高流量タイプです【用途】・食品工場・化学工場・給...

詳細情報を確認する

  • 適用流体:
    水 / 油 / その他
  • 形状:
    U形
  • 本体材質:
    ステンレス鋳鋼
  • 供給側 接続種類:
    フランジ
  • 制御側 接続種類:
    フランジ
  • 最高圧力(MPa):
    1
  • 最高温度(℃):
    220
  • 材質:
    スクリーン:ステンレス鋼
  • こし網(メッシュ):
    60
  • 接続フランジ:
    JIS 10K FF
  • 適用流体詳細:
    冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
  • 本体材質詳細:
    SCS13

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3/4B(20A)
3/4B(20A)
4589946511253
802-1288
5
L(mm):175、H1(mm):97.5

1個

74,701( 82,171円 )

14日目

1B(25A)
1B(25A)
4589946511444
802-1289
6
L(mm):175、H1(mm):97.5

1個

98,174( 107,991円 )

14日目

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
4589946511826
802-1291
11
L(mm):230、H1(mm):146

1個

135,074( 148,581円 )

4日目

2B(50A)
2B(50A)
4589946512021
802-1292
12
L(mm):230、H1(mm):156

1個

170,578( 187,636円 )

4日目

2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
4589946512250
802-1293
19
L(mm):290、H1(mm):182

1個

227,707( 250,478円 )

14日目

3B(80A)
3B(80A)
4589946512465
850-4817
24
L(mm):300、H1(mm):197.5

1個

295,974( 325,571円 )

14日目

4B(100A)
4B(100A)
4589946512663
850-4816
40
L(mm):365、H1(mm):262

1個

414,375( 455,813円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ろ過面積を大きくした高流量タイプです
【用途】
・食品工場・化学工場・給油配管用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製U形ストレーナ(60メ)

ステンレス製U形ストレーナ(60メ)

    ステンレス製Y形ストレーナ(80メ)

    ステンレス製Y形ストレーナ(80メ)

      W形(複式)ストレーナ(60メ)

      W形(複式)ストレーナ(60メ)

        ヨシタケ ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ) 65A

        ヨシタケ ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ) 65A

          ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ)

          ワンタッチ式W形(複式)ストレーナ(60メ)

            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ
            通常価格 74,701円 28,659円 123,242円 280,642円 137,172円
            通常出荷日 4日目~   14日目   4日目~   14日目   14日目  
            適用流体 水 / 油 / その他 水 / 油 / その他 - -
            形状 U形 Y形 W形 - W形
            本体材質 ステンレス鋳鋼 ステンレス鋳鋼 FCD450 - FCD450
            供給側 接続種類 フランジ フランジ フランジ - フランジ
            制御側 接続種類 フランジ フランジ フランジ - フランジ

            ステンレス製U形ストレーナ(60メ)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました