(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンテックエアーホース

サンテックエアーホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,977円 ~ 4,402円
税込価格
2,175円 ~ 4,842円

【特長】・ウレタンホースのカット品です(STC10Y・STC20Yのみ)・カッ...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番種類芯数材質材質 ウレタン使用流体外径 D内径 d外径【区分】内径【区分】
STC30Gストレート1本ウレタンポリウレタン空気
STC30ストレート1本ウレタンポリウレタン空気φ10φ7~10~7
STC10Gストレート1本ウレタンポリウレタン空気
STC30Yストレート1本ウレタンポリウレタン空気
STC20Yストレート1本ウレタンポリウレタン空気φ10φ7~10~7
STC20ストレート1本ウレタンポリウレタン空気φ10φ7~10~7
STC20Gストレート1本ウレタンポリウレタン空気
STC10Yストレート1本ウレタンポリウレタン空気φ10φ7~10~7

型番リスト

型番
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
定尺(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
-
-
10
4920048443217
838-7172
600

10個

1,977( 2,175円 )

7日目

10
7
~10
~7
10
4920048443019
838-7173
5700

10個

1,977( 2,175円 )

7日目

[橙] 橙
10
7
~10
~7
20
4920048443125
838-7174
13000

10個

2,629( 2,892円 )

7日目

-
-
-
-
20
4920048443224
838-7175
1000

10個

2,639( 2,903円 )

7日目

10
7
~10
~7
20
4920048443026
838-7176
11400

10個

2,639( 2,903円 )

7日目

[橙] 橙
10
7
~10
~7
30
4920048443132
838-7177
18000

10個

4,402( 4,842円 )

7日目

-
-
-
-
30
4920048443231
838-7178
1500

10個

4,402( 4,842円 )

7日目

-
-
-
-
30
4920048443033
838-7179
1500

10個

4,402( 4,842円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタンホースのカット品です(STC10Y・STC20Yのみ)
・カップリングがセットになった便利でお求めやすいエアーホースです(STC20・STC30のみ)
【用途】
・工場内エアーツール用

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンテックエアーホース

サンテックエアーホース

    十川 サンテックエアーホース10M オレンジ

    十川 サンテックエアーホース10M オレンジ

      ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa

      ウレタンホース(カプラー付) ストレートタイプ φ6.5/8 1.5MPa

        ハードポリウレタンチューブ TUHシリーズ

        ハードポリウレタンチューブ TUHシリーズ

          ウレタンブレードチューブ(フリーアングルジョイント付)

          ウレタンブレードチューブ(フリーアングルジョイント付)

            ゼロワンシリーズ ストレートゼロワン

            ゼロワンシリーズ ストレートゼロワン

              8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

              8.5/12.5mmx20m ウレタンホース(カプラー付)

                8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)

                8.5/12.5mmx10m ウレタンホース(カプラー付)

                  メーカー 十川産業 十川産業 エスコ SMC トラスコ中山 千代田通商 エスコ エスコ
                  通常価格 1,977円 1,712円 5,563円 1,511円 6,416円 1,703円 17,618円 10,484円
                  通常出荷日 7日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目  
                  種類 ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート -
                  芯数(本) 1 - - 1 1 - - -
                  材質 ウレタン - ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン -
                  材質 ウレタン ポリウレタン - - ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - -
                  使用流体 空気 - - 空気 空気 圧縮空気 - -

                  サンテックエアーホースのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました