(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッサチェイン ステンレス溶接リング SSR48(100個入)【100個入り】

ニッサチェイン ステンレス溶接リング SSR48(100個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,485円
税込単価
11,534円

【特長】・ステンレス製で錆に強いです。【用途】・チェインの先端金具・ジョイント...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リング
  • JANコード:
    4968462098033
  • トラスココード:
    849-2864
  • 質量(g):
    1580.0
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • グリーン購入法適合品:
    適合

型番

SSR48 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSR48

1パック

100個入り

10,485( 11,534円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で錆に強いです。
【用途】
・チェインの先端金具・ジョイント金具に。
【商品仕様】
・太さ(mm):4.8
・内径(mm):32.0
・参考使用荷重(kN):0.04
・JANコード:4968462098033
・トラスココード:849-2864
・質量:1.58kg

Loading...

SSR48で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニッサチェイン ステンレス溶接リング SSR48(100個入)の型番SSR48のページです。
型番SSR48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッサチェイン ステンレス溶接リング SSR48(100個入)

ニッサチェイン ステンレス溶接リング SSR48(100個入)

    ニッサチェイン ステンレス溶接リング SSR60H (30個入)

    ニッサチェイン ステンレス溶接リング SSR60H (30個入)

      ステンレス コネクティングリンク

      ステンレス コネクティングリンク

        スナップシャックル YAタイプ

        スナップシャックル YAタイプ

          水本 ステンレス 丸リンク 線径10mm内径50mm (1個入)

          水本 ステンレス 丸リンク 線径10mm内径50mm (1個入)

            水本 ステンレス スイベルスナップ 線径7mm長さ118mm (1個入)

            水本 ステンレス スイベルスナップ 線径7mm長さ118mm (1個入)

              スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)

              スプリングスナップ(スイベル金具付/2個)

                メーカー ニッサチェイン ニッサチェイン 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 エスコ
                通常価格 10,485円 10,200円 578円 5,820円 1,353円 1,904円 540円
                通常出荷日 9日目   9日目   1日目   1日目~   7日目   2日目   1日目   当日出荷可能
                種類 リング - リングキャッチ スイベル・スナップ - スイベル・スナップ -
                JANコード 4968462098033 4968462098002 - - - - -
                トラスココード 849-2864 849-2865 - - - - -
                質量(g) 1580.0 1200.0 - - - - -
                材質1 本体:ステンレス(SUS304) - - - - - -

                ニッサチェイン ステンレス溶接リング SSR48(100個入)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました