(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボーイ ソフトSカン 180

カーボーイ ソフトSカン 180

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
520円
税込価格
572円

【特長】・クッション性に優れたゴムで被膜しているので対象物を傷つけにくく、すべ...

詳細情報を確認する

  • 使用荷重(kN):
    0.08
  • D(mm):
    8
  • L1(mm):
    183
  • S1(mm):
    43
  • S2(mm):
    74
  • 質量(g):
    59.000
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    NBR(発泡ゴム)被覆

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード
SS129ピンク4968124210896822-9994
SS131オレンジ4968124210919822-9996
SS130イエロー4968124210902822-9995
SS127グリーン4968124210872822-9992
SS128パープル4968124210889822-9993
SS126ブルー4968124210865822-9991
SS124ブラック4968124210841822-9989
SS125アイボリー4968124210858822-9990

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4968124210841
822-9989

1個

520( 572円 )

1日目

アイボリー
4968124210858
822-9990

1個

520( 572円 )

1日目

ブルー
4968124210865
822-9991

1個

520( 572円 )

1日目

グリーン
4968124210872
822-9992

1個

520( 572円 )

1日目

パープル
4968124210889
822-9993

1個

520( 572円 )

1日目

ピンク
4968124210896
822-9994

1個

520( 572円 )

1日目

イエロー
4968124210902
822-9995

1個

520( 572円 )

1日目

オレンジ
4968124210919
822-9996

1個

520( 572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性に優れたゴムで被膜しているので対象物を傷つけにくく、すべり止め効果も得られます。
【用途】
・道具の収納に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボーイ ソフトSカン 180

カーボーイ ソフトSカン 180

    ニッサチェイン 塩ビ被覆線Sフック 黒 150mm(2個入り)

    ニッサチェイン 塩ビ被覆線Sフック 黒 150mm(2個入り)

      ニッケル Sカン

      ニッケル Sカン

        Sフック Nタイプ 鉄

        Sフック Nタイプ 鉄

          Sカンロング

          Sカンロング

            メーカー カーボーイ ニッサチェイン ハイロジック ニッサチェイン フジワラ
            通常価格 520円 180円 456円 4,231円 524円
            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   5日目   3日目~  
            使用荷重(kN) 0.08 - - - -
            D(mm) 8 - - - -
            L1(mm) 183 - - - -
            S1(mm) 43 - - - -
            S2(mm) 74 - - - -

            カーボーイ ソフトSカン 180のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました