(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SRTB26100
シリコーンゴムチューブ(SRー1554) リュウタイブヒン

シリコーンゴムチューブ(SRー1554) SRTB26100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,835円
税込単価
32,819円

【特長】・耐熱性に優れ、180℃までの使用に耐えられます・耐寒性にも優れ、-4...

詳細情報を確認する

型番

SRTB26100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SRTB26100 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類材質サイズ
SRTB47100ストレートシリコンゴム4×7×100m
SRTB25100ストレートシリコンゴム2×5×100m
SRTB35100ストレートシリコンゴム3×5×100m
SRTB38100ストレートシリコンゴム3×8×100m
SRTB813100ストレートシリコンゴム8×13×100m
SRTB79100ストレートシリコンゴム7×9×100m
SRTB69100ストレートシリコンゴム6×9×100m
SRTB46100ストレートシリコンゴム4×6×100m
SRTB48100ストレートシリコンゴム4×8×100m
SRTB152050ストレートシリコンゴム15×20×50m
SRTB913100ストレートシリコンゴム9×13×100m
SRTB510100ストレートシリコンゴム5×10×100m
SRTB611100ストレートシリコンゴム6×11×100m
SRTB121850ストレートシリコンゴム12×18×50m
SRTB121650ストレートシリコンゴム12×16×50m
SRTB612100ストレートシリコンゴム6×12×100m
SRTB122050ストレートシリコンゴム12×20×50m
SRTB37100ストレートシリコンゴム3×7×100m
SRTB49100ストレートシリコンゴム4×9×100m
SRTB59100ストレートシリコンゴム5×9×100m
SRTB711100ストレートシリコンゴム7×11×100m
SRTB324210ストレートシリコンゴム32×42×10m
SRTB58100ストレートシリコンゴム5×8×100m
SRTB1012100ストレートシリコンゴム10×12×100m
SRTB57100ストレートシリコンゴム5×7×100m
SRTB912100ストレートシリコンゴム9×12×100m
SRTB26100ストレートシリコンゴム2×6×100m
SRTB1014100ストレートシリコンゴム10×14×100m
SRTB1013100ストレートシリコンゴム10×13×100m

型番リスト

型番
耐圧力(MPa)
サイズ
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRTB26100

0.107
2×6×100m
838-7141
2.94

1個

29,835( 32,819円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れ、180℃までの使用に耐えられます
・耐寒性にも優れ、-40℃までの使用が可能です
・幅広い温度条件の下、弾性を保有しています
・食品衛生法厚生省告示85号適合品です
・酸素・オゾン・紫外線に対して安定的で、耐候性が非常に良好です
・電気絶縁性に優れます
・色相は乳白色半透明のため、流体が目視できます
【用途】
・理化学機器のチューブ
・食品関連流体の移送用ホース
・自動販売機用のチューブ
・風呂用温水循環器用のホース
・内径部に存在する物を保護するチューブ
・各種シール性素材として使用可能です

Loading...

SRTB26100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコーンゴムチューブ(SRー1554)の型番SRTB26100のページです。
型番SRTB26100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンゴムチューブ(SRー1554)

シリコーンゴムチューブ(SRー1554)

    タイガース シリコーンゴムチューブ(SRー1554) 2X3.5X100m

    タイガース シリコーンゴムチューブ(SRー1554) 2X3.5X100m

      タイガース シリコーンゴムチューブ(SRー1554) 1X2X100m

      タイガース シリコーンゴムチューブ(SRー1554) 1X2X100m

        エアーホース(PVC)

        エアーホース(PVC)

          エアーホース(黒/ゴム製)

          エアーホース(黒/ゴム製)

            メーカー タイガースポリマー タイガースポリマー タイガースポリマー エスコ エスコ
            通常価格 16,302円 11,520円 7,070円 5,879円 7,266円
            通常出荷日 7日目~   7日目   7日目   1日目   1日目~  
            種類 ストレート - - ストレート ストレート
            材質 シリコンゴム - - ポリ塩化ビニル その他
            材質詳細 シリーコーンゴム(SR-1554) - - - -
            仕様 チューブ形状/長尺品/ケース梱包品 - - - -

            シリコーンゴムチューブ(SRー1554)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            SRTB121850
            SRTB122050
            SRTB152050
            SRTB324210
            SRTB35100
            SRTB37100
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            耐圧力
            (MPa)
            サイズ トラスココード 質量
            (kg)

            84,515円

            ( 92,967円 )
            1個 -

            11日目

            0.06212×18×50m838-71338.27

            119,526円

            ( 131,479円 )
            1個 -

            8日目

            0.08212×20×50m808-015311.76

            77,426円

            ( 85,169円 )
            1個 -

            7日目

            0.04215×20×50m838-71358.04

            75,429円

            ( 82,972円 )
            1個 -

            7日目

            0.0432×42×10m838-71436.8

            16,302円

            ( 17,932円 )
            1個 -

            7日目

            0.0553×5×100m838-71441.47

            38,622円

            ( 42,484円 )
            1個 -

            8日目

            0.0923×7×100m838-71463.68

            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました