(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

通信制御用スリップリング SRP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SRP-1000312H
通信制御用スリップリング SRP ENDO ツウシンセイギョヨウスリップリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
242,485円
税込単価
266,734円

【特長】・各種通信規格に対応した高性能通信用スリップリングです・小型でありなが...

詳細情報を確認する

  • 許容回転数(rpm):
    400以下
  • 定格電流(A):
    通信用:0.3
  • 定格電圧(V):
    AC・DC250
  • 回転トルク(N・m):
    0.03以下
  • 規格:
    RS-422/485/232C規格
  • 回転寿命:
    約3000万回転

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SRP-1000312H 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

SRP-1000312H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
極数
仕様
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRP-1000312H

12
多極中空型タイプ
541-6931
1.4

1個

242,485( 266,734円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種通信規格に対応した高性能通信用スリップリングです
・小型でありながら堅牢なボディを採用
・新ブラシ方式により、途切れない通信を実現し信頼性アップ
【用途】
・食品製造機械、包装機械、工作機械、ロボットなどの各種産業機械に
・医療機器、TVカメラ、測定機器、音響機器、通信機器、OA機器などに
・非破壊検査装置、プリンタ装置、搬送装置などに
・ケーブルリールに
・回転を伴う各種駆動機械装置への動力及び制御の伝送に

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

通信制御用スリップリング SRPの型番SRP-1000312Hのページです。
型番SRP-1000312Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

通信制御用スリップリング SRP

通信制御用スリップリング SRP

    通信用スリップリング SRP

    通信用スリップリング SRP

      ENDO 通信用スリップリング SRP-CN4-F

      ENDO 通信用スリップリング SRP-CN4-F

        メーカー 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業
        通常価格 41,359円 70,350円 70,350円
        通常出荷日 11日目~   11日目~   15日目  
        許容回転数(rpm) 400以下 400以下 -
        定格電流(A) 通信用:0.3 - -
        定格電圧(V) AC・DC250 - -
        回転トルク(N・m) 0.03以下 - -
        規格 RS-422/485/232C規格 - -

        通信制御用スリップリング SRPのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        SRP-1000308H
        SRP-300304S
        SRP-300306S
        SRP-300308S
        SRP-300312S
        SRP-300318S
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        極数 仕様 トラスココード 質量
        (kg)

        212,389円

        ( 233,628円 )
        1個 あり

        15日目

        8多極中空型タイプ541-69141.4

        41,359円

        ( 45,495円 )
        1個 あり

        17日目

        4-541-73090.11

        53,100円

        ( 58,410円 )
        1個 -

        39日目

        6-541-73170.11

        71,385円

        ( 78,524円 )
        1個 あり

        60日目

        8-541-73250.26

        93,600円

        ( 102,960円 )
        1個 -

        18日目

        12-541-73410.26

        127,380円

        ( 140,118円 )
        1個 あり

        38日目

        18-541-73760.35

        コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました