(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼板製 偏心レジューサー SRE10S125A100A

ステンレス鋼板製 偏心レジューサー SRE10S125A100A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,547円
税込単価
23,702円

【特長】・ステンレス品、形状:偏心レデューサです。【用途】・石油化学関連。【商...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    突合型
  • 継手 形状:
    レデューサ
  • 材質:
    SUS304W
  • 同径・異径:
    異径
  • 径の呼び 1:
    6B(150A)
  • 径の呼び 2:
    5B(125A)
  • 形状詳細:
    偏心
  • 呼び径(mm):
    139.8×114.3
  • 肉厚(mm):
    3.4×3
  • 適合規格:
    JIS B2313規格品
  • JANコード:
    4562131721989
  • トラスココード:
    850-5079

型番

SRE10S125A100A 解除

  • CADデータ未対応

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類突合型継手 形状レデューサ
材質[ステンレス] SUS304W同径・異径異径
径の呼び 16B(150A)径の呼び 25B(125A)
形状詳細偏心呼び径(mm)139.8×114.3
肉厚(mm)3.4×3適合規格JIS B2313規格品
JANコード4562131721989トラスココード850-5079

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)高さ(mm)形状呼び径(mm)肉厚(mm)JANコードトラスココード質量材質
SRE10S125A100A125×1005×4127偏心レデューサ139.8×114.33.4×34562131721989850-50791.32kgステンレス(SUS304W)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRE10S125A100A

10個

21,547( 23,702円 )

14日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス品、形状:偏心レデューサです。
【用途】
・石油化学関連。
【商品仕様】
・呼び径(A):125×100
・呼び径(B):5×4
・高さ(mm):127
・ステンレス品
・形状:偏心レデューサ
・呼び径(mm):139.8×114.3
・肉厚(mm):3.4×3
・JIS B2313規格品
・JANコード:4562131721989
・トラスココード:850-5079
・質量:1.32kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304W)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼板製 偏心レジューサー SRE10S125A100Aの型番SRE10S125A100Aのページです。
型番SRE10S125A100Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼板製 偏心レジューサー SRE10S125A100A

ステンレス鋼板製 偏心レジューサー SRE10S125A100A

    ステンレス鋼板製 同心レジューサー SRC10S150A125A

    ステンレス鋼板製 同心レジューサー SRC10S150A125A

      ベンカン機工 ステンレス鋼製チーズ ST10S125A

      ベンカン機工 ステンレス鋼製チーズ ST10S125A

        鋼管製エルボロング45°45LSGP200A

        鋼管製エルボロング45°45LSGP200A

          ベンカン機工 ステンレス鋼製エルボショート

          ベンカン機工 ステンレス鋼製エルボショート

            ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 同心レジューサ

            ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 同心レジューサ

              ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 偏心レジューサ

              ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 偏心レジューサ

                ステンレス鋼製管継手偏心レジューサ1型

                ステンレス鋼製管継手偏心レジューサ1型

                  メーカー ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 MIEテクノ MIEテクノ ベンカン機工
                  通常価格 21,547円 16,479円 27,300円 14,489円 33,736円 1,406円 1,461円 1,738円
                  通常出荷日 14日目   14日目   14日目   7日目   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目  
                  種類 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型
                  継手 形状 レデューサ レデューサ ティー 45°エルボ 90°エルボ 同心レデューサ 偏心レデューサ レデューサ
                  材質 SUS304W SUS304W SUS304W 配管用炭素鋼(SGP) SUS304W - - SUS304W
                  同径・異径 異径 異径 同径 同径 同径 - - 異径
                  径の呼び 1 6B(150A) 6B(150A) 5B(125A) 8B(200A) 6B(150A) - - -

                  ステンレス鋼板製 偏心レジューサー SRE10S125A100Aのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト