(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼板製 同心レジューサー SRC10S150A125A

ステンレス鋼板製 同心レジューサー SRC10S150A125A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,479円
税込単価
18,127円

【特長】・ステンレス品、形状:同心レデューサです。【用途】・石油化学関連。【商...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    突合型
  • 継手 形状:
    レデューサ
  • 材質:
    SUS304W
  • 同径・異径:
    異径
  • 径の呼び 1:
    6B(150A)
  • 径の呼び 2:
    5B(125A)
  • 形状詳細:
    同心
  • 呼び径(mm):
    165.2×139.8
  • 肉厚(mm):
    3.4×3.4
  • 適合規格:
    JIS B2313規格品
  • JANコード:
    4562131721545
  • トラスココード:
    850-5075

型番

SRC10S150A125A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)高さ(mm)形状呼び径(mm)肉厚(mm)JANコードトラスココード質量材質
SRC10S150A125A150×1256×5139.7同心レデューサ165.2×139.83.4×3.44562131721545850-50751.75kgステンレス(SUS304W)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRC10S150A125A

10個

16,479( 18,127円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス品、形状:同心レデューサです。
【用途】
・石油化学関連。
【商品仕様】
・呼び径(A):150×125
・呼び径(B):6×5
・高さ(mm):139.7
・ステンレス品
・形状:同心レデューサ
・呼び径(mm):165.2×139.8
・肉厚(mm):3.4×3.4
・JIS B2313規格品
・JANコード:4562131721545
・トラスココード:850-5075
・質量:1.75kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304W)

Loading...

SRC10S150A125Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼板製 同心レジューサー SRC10S150A125Aの型番SRC10S150A125Aのページです。
型番SRC10S150A125Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼板製 同心レジューサー SRC10S150A125A

ステンレス鋼板製 同心レジューサー SRC10S150A125A

    ステンレス鋼板製 偏心レジューサー SRE10S125A100A

    ステンレス鋼板製 偏心レジューサー SRE10S125A100A

      ベンカン機工 ステンレス鋼製チーズ ST10S125A

      ベンカン機工 ステンレス鋼製チーズ ST10S125A

        鋼管製エルボロング45°45LSGP200A

        鋼管製エルボロング45°45LSGP200A

          ベンカン機工 ステンレス鋼製エルボショート

          ベンカン機工 ステンレス鋼製エルボショート

            ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 同心レジューサ

            ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 同心レジューサ

              ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 偏心レジューサ

              ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 偏心レジューサ

                ステンレス製突合せ溶接式管継手 エキセントリック・レジューサ SUS304 10S

                ステンレス製突合せ溶接式管継手 エキセントリック・レジューサ SUS304 10S

                  ステンレス製突合せ溶接式管継手 エキセントリック・レジューサ SUS304 20S

                  ステンレス製突合せ溶接式管継手 エキセントリック・レジューサ SUS304 20S

                    ステンレス製突合せ溶接式管継手 エキセントリック・レジューサ SUS304 S40

                    ステンレス製突合せ溶接式管継手 エキセントリック・レジューサ SUS304 S40

                      メーカー ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 MIEテクノ MIEテクノ イノック イノック イノック
                      通常価格 16,479円 21,547円 27,300円 14,489円 33,736円 1,406円 1,461円 1,170円 1,641円 2,154円
                      通常出荷日 14日目   14日目   14日目   7日目   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目~   5日目   5日目  
                      種類 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型
                      継手 形状 レデューサ レデューサ ティー 45°エルボ 90°エルボ 同心レデューサ 偏心レデューサ レデューサ レデューサ レデューサ
                      材質 SUS304W SUS304W SUS304W 配管用炭素鋼(SGP) SUS304W - - SUS304 SUS304 SUS304
                      同径・異径 異径 異径 同径 同径 同径 - - 異径 異径 異径
                      径の呼び 1 6B(150A) 6B(150A) 5B(125A) 8B(200A) 6B(150A) - - - - -

                      ステンレス鋼板製 同心レジューサー SRC10S150A125Aのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました