(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
VUパイプ
  • 数量スライド割引

VUパイプ (レビュー)

通常価格(税別)
677円 ~ 2,039円
税込価格
745円 ~ 2,243円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです
・長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています
・VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい
【用途】
・一般戸建住宅などの簡易な排水設備。屋外排水設備に
・無水圧に使用

(i)ご注意

  • VU継手をご使用下さい。
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。

VUパイプのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 5件のレビュー

高評価レビュー

設備用
評価 5.0満足度:5.02023/02/09
この商品は自社の設備用に購入しているものです。主に配線等の格納用として使用しています。PVC製ですので屋外の配管等には便利と思います。軽くて加工もしやすいですし、コストパフォーマンスも良くて使いやすいです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備用
    評価 5.0満足度:5.02023/02/09
    この商品は自社の設備用に購入しているものです。主に配線等の格納用として使用しています。PVC製ですので屋外の配管等には便利と思います。軽くて加工もしやすいですし、コストパフォーマンスも良くて使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工作機械の改善に使用
    評価 5.0満足度:5.02022/11/23
    水道管として使用はせずに音を聞くための物として購入しました。
    水道管なので水に強く加工もしやすいので役立ちました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品の排出
    評価 5.0満足度:5.02022/04/15
    製品の排出に使用。
    この太さの物を2メートルで安価に購入出来て配送まで助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ダクト用ファンのテストベンチ作成の為
    評価 5.0満足度:5.02021/04/22
    週末に手軽に入手出来て良かったです。パイプ自体は一般的なものなので、良し悪しはないかと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    円筒容器の本体として
    評価 5.0満足度:5.02018/06/15
    意外と売っていない。1m単位のこのサイズ。
    しかもコストも安いという良い事づくし。
    助かります

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VUパイプ

VUパイプ

    エスロン HIパイプ 13 1.0m

    エスロン HIパイプ 13 1.0m

      HIパイプ

      HIパイプ

        エスロン HIパイプ 25 2.0m

        エスロン HIパイプ 25 2.0m

          排水用塩ビパイプ VP

          排水用塩ビパイプ VP

            排水管 VP 75X1M

            排水管 VP 75X1M

              クボタケミックス VPW 16X1M

              クボタケミックス VPW 16X1M

                クボタケミックス VPW 25X1M

                クボタケミックス VPW 25X1M

                  クボタケミックス VPW 30X1M

                  クボタケミックス VPW 30X1M

                    クボタケミックス VPW 13X1M

                    クボタケミックス VPW 13X1M

                      メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス
                      通常価格 677円 305円 449円 1,010円 1,094円 3,687円 449円 668円 859円 297円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                      種類 VU管(薄肉) HIVP管(耐衝撃) HIVP管(耐衝撃) HIVP管(耐衝撃) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉)
                      材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI-PVC) 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) - - - - - -
                      グレー 濃紺 濃紺 濃紺 - - - - - -
                      最高使用温度(℃) 40 50 50 50 - - - - - -
                      規格 JIS K6741規格 JIS K6742規格 JIS K6742規格品 JIS K6742規格品 - - - - - -

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。