(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
HTパイプ
  • 数量スライド割引

HTパイプ (レビュー)

通常価格(税別)
686円 ~ 2,505円
税込価格
755円 ~ 2,756円
通常出荷日
1日目
【特長】
・給湯および冷暖房配管に使用します
・継手はエスロンHT継手を使用します
【用途】
・建物内の温水配管

(i)ご注意

  • HT継手をご使用下さい。
  • 接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。樹脂製品は温度上昇と伴い耐圧性能が低下します。

HTパイプのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    耐熱で使いやすい
    評価 5.0満足度:5.02022/03/24
    急遽、耐熱のパイプが必要になり探しました。送料もやすいので良かったです。助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HTパイプ

HTパイプ

    HTパイプ(耐熱タイプ)

    HTパイプ(耐熱タイプ)

      耐熱塩ビパイプ HT-VP

      耐熱塩ビパイプ HT-VP

        耐熱塩ビパイプ HT-VP 25X1M

        耐熱塩ビパイプ HT-VP 25X1M

          エスロン HIパイプ 25 2.0m

          エスロン HIパイプ 25 2.0m

            HIパイプ

            HIパイプ

              エスロン HIパイプ 13 1.0m

              エスロン HIパイプ 13 1.0m

                耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 16X1M

                耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 16X1M

                  耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 25X1M

                  耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 25X1M

                    耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 30X1M

                    耐衝撃塩ビパイプ HI-VP 30X1M

                      耐衝撃塩ビパイプ HI-VP

                      耐衝撃塩ビパイプ HI-VP

                        HIパイプ(耐衝撃タイプ) HIVP

                        HIパイプ(耐衝撃タイプ) HIVP

                          VUパイプ

                          VUパイプ

                            メーカー 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス クボタケミックス 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業
                            通常価格 686円 2,171円 856円 1,601円 1,010円 449円 305円 395円 640円 1,120円 317円 759円 677円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            種類 HTVP管(耐熱) HTVP管(耐熱) - VP管(厚肉) HIVP管(耐衝撃) HIVP管(耐衝撃) HIVP管(耐衝撃) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) HIVP管(耐衝撃) VU管(薄肉)
                            材質 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC) - - - 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI-PVC) - - - - - 硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
                            茶色(赤褐色) - - - 濃紺 濃紺 濃紺 - - - - - グレー
                            最高使用温度(℃) 90 - - - 50 50 50 - - - - - 40
                            規格 JIS K6776規格 - - - JIS K6742規格品 JIS K6742規格品 JIS K6742規格 - - - - - JIS K6741規格

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。