(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 ブロンズ

ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 ブロンズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,932円
税込単価
12,025円

【特長】・木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    点検口
  • 点検口・避難ハッチ種類:
    床下点検口
  • JANコード:
    4968957503516
  • トラスココード:
    849-3724
  • 質量(g):
    2300.0
  • 材質1:
    枠材:アルミ(A6063S-T5)
  • 材質2:
    蓋補強材:スチール(SPCC)
  • 色:
    ブロンズ
  • 蓋仕上材切断寸法(mm):
    577×577
  • 有効開口寸法(mm):
    555×555

型番

SHF2160 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHF2160

1個

10,932( 12,025円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。
・置床工法、在来工法両用タイプです。
・置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。
・在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。
・外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。
・気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
【用途】
・床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。
・置床工法または在来工法用。
【商品仕様】
・製品寸法(mm):620×620×31
・有効開口寸法(mm):555×555
・蓋仕上材切断寸法(mm):577×577
・取手用穴あけ寸法(mm):18×83(角穴もしくは長穴)
・適用フロア材厚さ:21mm
・JANコード:4968957503516
・トラスココード:849-3724
・質量:2.3kg
【材質/仕上】
・枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ
・蓋補強材:スチール(SPCC)
【セット内容/付属品】
・外枠受け樹脂:8個
・タッピンねじ(φ4×35):8本
・スピードクリッパー:8個
・タッピンねじ(φ3×16):8本
・取手:1セット

SHF2160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 ブロンズの型番SHF2160のページです。
型番SHF2160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 ブロンズ

ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 ブロンズ

    ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 シルバー

    ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 シルバー

      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプ

      ダイケン 床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプ

        メーカー ダイケン ダイケン ダイケン
        通常価格 10,932円 10,932円 19,565円
        通常出荷日 4日目   4日目   4日目  
        種類 点検口 点検口 点検口
        点検口・避難ハッチ種類 床下点検口 床下点検口 床下点検口
        JANコード 4968957503516 4968957503547 4968957504100
        トラスココード 849-3724 849-3735 849-3649
        質量(g) 2300.0 2300.0 2100.0

        ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ 21mmフロア用 ブロンズのレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
        床下点検口
        評価 4.0満足度:4.02023/04/23
        四つ角部に樹脂カバーなど有るとよいかも。靴下など、施工状況によっては引っかかる。シリコンで処理してもよいけれど、以前購入したパナソニックのにはあったので。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        点検口カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました