(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミドアハンガー SD40レール シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SD40-R18S
アルミドアハンガー SD40レール シルバー アルミドアハンガー SD40レール1820シルバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,770円
税込単価
8,547円

【特長】・扉質量1枚40kgまで対応できます・アルミレールと樹脂車の組み合わせ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ハンガーレール
  • 材質1:
    アルミニウム(A6063S-T5)
  • 幅:
    47mm(レールとカバーをセットすると51.3さらにスペーサーを使用すると57.3)
  • 高さ:
    80mm
  • 扉厚:
    30~40mm
  • 扉質量(kg/枚):
    40以下

(i)ご注意

  • 学校や公共施設などの不特定多数の人が使用される所では、必ず扉を竪枠に当てて止めてください。 

型番

SD40-R18S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報を表示

SD40-R18S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長
JANコード
トラスココード
セット内容/付属品
取付穴ピッチ
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD40-R18S

1820mm
4968957404790
849-6927
レールL1820:1本、取付ねじ
295mm
2

1個

7,770( 8,547円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉質量1枚40kgまで対応できます
・アルミレールと樹脂車の組み合わせで、走行は滑らかで、音も静かです
・カバー一体型で、レールと扉上部との隙間をなくして扉を吊ることができます
・扉の吊り込みが容易な片持ちタイプです
・レールは天井直付け、壁付けのどちらにも対応できます
【用途】
・SD40単車用のレール

(i)ご注意

  • 学校や公共施設などの不特定多数の人が使用される所では、必ず扉を竪枠に当てて止めてください。 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミドアハンガー SD40レール シルバーの型番SD40-R18Sのページです。
型番SD40-R18Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミドアハンガー SD40レール シルバー

アルミドアハンガー SD40レール シルバー

    アルミドアハンガー SD40レール ブロンズ

    アルミドアハンガー SD40レール ブロンズ

      アルミドアハンガー SD40ドアエッジ ブラック

      アルミドアハンガー SD40ドアエッジ ブラック

        ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル1820シルバー

        ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル1820シルバー

          ダイケン アルミドアハンガー SD40ドアエッジ2500アイボリー

          ダイケン アルミドアハンガー SD40ドアエッジ2500アイボリー

            ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル2730シルバー

            ダイケン アルミドアハンガー SD20レ-ル2730シルバー

              メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン
              通常価格 7,770円 8,888円 5,553円 10,156円 5,553円 14,896円
              通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
              種類 ハンガーレール ハンガーレール ハンガーレール - - -
              材質1 アルミニウム(A6063S-T5) アルミニウム(A6063S-T5) 本体:樹脂(軟質+硬質PVC) - - -
              47mm(レールとカバーをセットすると51.3さらにスペーサーを使用すると57.3) 47mm(レールとカバーをセットすると51.3さらにスペーサーを使用すると57.3) 約30mm - - -
              高さ 80mm 80mm 約30mm - - -
              扉厚 30~40mm 30~40mm 30~50mm - - -

              アルミドアハンガー SD40レール シルバーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              SD40-R27S
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              全長 JANコード トラスココード セット内容/付属品 取付穴ピッチ 質量
              (kg)

              10,957円

              ( 12,053円 )
              1個 あり

              4日目

              2730mm4968957404806849-6929レールL2730:1本、取付ねじ296mm3

              大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました