(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ25A

エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ25A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,187円
税込単価
46,406円

【特長】・樹脂製のスイングチャッキ弁です・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐...

詳細情報を確認する

型番

SCV25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番フランジ式呼び径HL最高使用温度JANコードトラスココード質量材質
SCV2525mm180mm160mm50℃4901860883863850-64401600g本体材質:PVC、シール材質:EPDM

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCV25

1個

42,187( 46,406円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のスイングチャッキ弁です
・酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
・本体、部品材質は硬質ポリ塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。
・流体:スラリー混入の場合、チャッキ部分にスラリーが噛みこむ場合があります。
【用途】
・化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
【商品仕様】
・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
・材質:本体硬質塩化ビニール管(PVC) パッキン:EPDM
・フランジ式呼び径:25mm
・H:180mm
・スイング型
・他に本体材質:PPとPVDFがございます。また、OリングもFPM仕様に変更が出来ますので、使用条件によりお選び下さい。
・L:160mm
・最高使用温度:50℃
・JANコード:4901860883863
・トラスココード:850-6440
・質量:1600g
【材質/仕上】
・本体材質:PVC
・シール材質:EPDM

SCV25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ25Aの型番SCV25のページです。
型番SCV25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ25A

エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ25A

    スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10K

    スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10K

      エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ40A

      エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ40A

        エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ20A

        エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ20A

          エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ125A

          エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ125A

            エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ200A

            エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ200A

              エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ150A

              エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ150A

                エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ65A

                エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ65A

                  エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ80A

                  エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ80A

                    エスロン YPボール弁 PVC/EPDM TS式 20A

                    エスロン YPボール弁 PVC/EPDM TS式 20A

                      エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 50A

                      エスロン リフト式チャッキバルブ フランジ式 PVC/EPDM 50A

                        エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 100A

                        エスロン コンパクト型ユニオン継手 PVC/EPDM TS式 100A

                          エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 40

                          エスロン ロックボールバルブ PVC/EPDM TS式 40

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 42,187円 64,573円 51,635円 37,245円 217,340円 577,360円 289,777円 94,070円 107,453円 9,991円 37,790円 26,002円 5,945円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   3日目   7日目   14日目   14日目   7日目   14日目   9日目   3日目   14日目   7日目  

                            エスロン スイングチャッキ弁 PVC/EPDM JIS10Kフランジ25Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました