(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンテックコイルホース

サンテックコイルホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,631円 ~ 1,957円
税込価格
1,794円 ~ 2,153円

【特長】・コイル巻だから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています【用...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

サンテックコイルホース 外形図

製品仕様

呼び内径(mm)外径(mm)使用範囲(m)両端使用金具最高使用圧力 MPa at20℃流体使用温度範囲
SCH-5080-35.08.02.0ツータッチカプラ0.7空気-40℃~+80℃
SCH-5080-55.08.04.0ツータッチカプラ0.7空気-40℃~+80℃

規格表

サンテックコイルホース 規格表

※上記は参考値であり規格値ではありません。

型番リスト

型番
定尺(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
4920048953037
838-7121
3000

10個

1,631( 1,794円 )

7日目

5
4920048953051
838-7122
4000

10個

1,957( 2,153円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コイル巻だから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています
【用途】
・工場内エアーツール用

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンテックコイルホース

サンテックコイルホース

    マルチスパイラルチューブ MPSタイプ

    マルチスパイラルチューブ MPSタイプ

      太巻カールホース

      太巻カールホース

        “スパイラルエアホース”(ニップルなし)

        “スパイラルエアホース”(ニップルなし)

          αウレタンコイルホース(カップリング付)

          αウレタンコイルホース(カップリング付)

            一般配管用2芯ツインコイリングチューブ

            一般配管用2芯ツインコイリングチューブ

              ウレタンコイルチューブ

              ウレタンコイルチューブ

                “スパイラルエアホース”(R1/4ニップル付)

                “スパイラルエアホース”(R1/4ニップル付)

                  カールホース SEタイプ

                  カールホース SEタイプ

                    ジャンボカールホース

                    ジャンボカールホース

                      セイン スパイラルホース 5×8 2M

                      セイン スパイラルホース 5×8 2M

                        “スパイラルエアホース”(カップリング付)

                        “スパイラルエアホース”(カップリング付)

                          ウレタンコイルホース(CHA)

                          ウレタンコイルホース(CHA)

                            メーカー 十川産業 千代田通商 室本鉄工 トラスコ中山 トラスコ中山 日本ピスコ エスコ トラスコ中山 室本鉄工 室本鉄工 セインジャパン トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,631円 1,687円 2,689円 2,879円 1,834円 1,515円 2,272円 1,989円 3,689円 6,589円 986円 3,629円 2,939円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 コイル スパイラル カールホース コイル コイル コイル コイル コイル カールホース カールホース - コイル コイル
                            芯数(本) 1 - 1 1 1 2 - 1 1 1 - 1 1
                            材質 ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン ウレタン - ウレタン ウレタン
                            材質 ウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン 多芯タイプポリウレタン - ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - ポリウレタン ポリウレタン
                            - - -

                            サンテックコイルホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました