(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンカン機工 ステンレス鋼製エルボショート

ベンカン機工 ステンレス鋼製エルボショート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,736円
税込単価
37,110円

【特長】・ステンレス品、形状:90°ショートエルボです。【用途】・石油化学関連...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    突合型
  • 継手 形状:
    90°エルボ
  • 材質:
    SUS304W
  • 同径・異径:
    同径
  • 径の呼び 1:
    6B(150A)
  • 肉厚(mm):
    3.4
  • 適合規格:
    JIS B2313規格品
  • JANコード:
    4562131720371
  • トラスココード:
    850-5069

型番

S90S10S150A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)形状呼び径(mm)肉厚(mm)JANコードトラスココード質量材質
S90S10S150A150690°ショートエルボ165.23.44562131720371850-50693.25kgステンレス(SUS304W)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S90S10S150A

4個

33,736( 37,110円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス品、形状:90°ショートエルボです。
【用途】
・石油化学関連。
【商品仕様】
・呼び径(A):150
・呼び径(B):6
・ステンレス品
・形状:90°ショートエルボ
・呼び径(mm):165.2
・肉厚(mm):3.4
・JIS B2313規格品
・JANコード:4562131720371
・トラスココード:850-5069
・質量:3.25kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304W)

Loading...

S90S10S150Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベンカン機工 ステンレス鋼製エルボショートの型番S90S10S150Aのページです。
型番S90S10S150Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンカン機工 ステンレス鋼製エルボショート

ベンカン機工 ステンレス鋼製エルボショート

    鋼管製エルボロング45°45LSGP200A

    鋼管製エルボロング45°45LSGP200A

      ステンレス鋼板製 同心レジューサー SRC10S150A125A

      ステンレス鋼板製 同心レジューサー SRC10S150A125A

        ベンカン機工 ステンレス鋼製チーズ ST10S125A

        ベンカン機工 ステンレス鋼製チーズ ST10S125A

          ステンレス鋼板製 偏心レジューサー SRE10S125A100A

          ステンレス鋼板製 偏心レジューサー SRE10S125A100A

            ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 45°エルボ <ロング>

            ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 45°エルボ <ロング>

              ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 同心レジューサ

              ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 同心レジューサ

                ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 偏心レジューサ

                ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 偏心レジューサ

                  ステンレス鋼製管継手偏心レジューサ1型

                  ステンレス鋼製管継手偏心レジューサ1型

                    突合せ溶接式管継手 鋼管製キャップ 黒

                    突合せ溶接式管継手 鋼管製キャップ 黒

                      突合せ溶接式管継手 鋼管製 キャップ 白

                      突合せ溶接式管継手 鋼管製 キャップ 白

                        ステンレス製突合せ溶接式管継手 エキセントリック・レジューサ SUS304 10S

                        ステンレス製突合せ溶接式管継手 エキセントリック・レジューサ SUS304 10S

                          ステンレス製突合せ溶接式管継手 エキセントリック・レジューサ SUS304 20S

                          ステンレス製突合せ溶接式管継手 エキセントリック・レジューサ SUS304 20S

                            メーカー ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 MIEテクノ MIEテクノ MIEテクノ ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 イノック イノック
                            通常価格 33,736円 14,489円 16,479円 27,300円 21,547円 803円 1,406円 1,461円 1,738円 1,400円 1,720円 1,170円 1,641円
                            通常出荷日 14日目   7日目   14日目   14日目   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   5日目~   5日目  
                            種類 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 関連部品 関連部品 突合型 突合型
                            継手 形状 90°エルボ 45°エルボ レデューサ ティー レデューサ 45°エルボ 同心レデューサ 偏心レデューサ レデューサ - - レデューサ レデューサ
                            材質 SUS304W 配管用炭素鋼(SGP) SUS304W SUS304W SUS304W - - - SUS304W - - SUS304 SUS304
                            同径・異径 同径 同径 異径 同径 異径 - - - 異径 - - 異径 異径
                            径の呼び 1 6B(150A) 8B(200A) 6B(150A) 5B(125A) 6B(150A) - - - - - - - -

                            ベンカン機工 ステンレス鋼製エルボショートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました