(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S90S10S125A
ステンレス鋼製エルボショート ツギテ

ステンレス鋼製エルボショート S90S10S125A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,206円
税込単価
25,527円

石油化学関連部品ステンレス鋼製 エルボショートです。【材質】SUS304W

詳細情報を確認する

型番

S90S10S125A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

S90S10S125A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番継手形状材質径の呼び肉厚外径
S90S10S125A90°エルボSUS304W5B(125A)3.4mm139.8mm
S90S10S200A90°エルボSUS304W8B(200A)4mm216.3mm

型番リスト

型番
径の呼び 1
肉厚(mm)
外径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S90S10S125A

5B(125A)
3.4
139.8
4562131720364
850-5068
2.28

6個

23,206( 25,527円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

石油化学関連部品ステンレス鋼製 エルボショートです。【材質】SUS304W

Loading...

S90S10S125Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製エルボショートの型番S90S10S125Aのページです。
型番S90S10S125Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製エルボショート

ステンレス鋼製エルボショート

    鋼管製エルボロング90°90LSGP200A

    鋼管製エルボロング90°90LSGP200A

      ステンレス鋼製エルボロング9

      ステンレス鋼製エルボロング9

        溶接式管継手90°エルボ

        溶接式管継手90°エルボ

          メーカー ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工
          通常価格 23,206円 17,157円 19,307円 1,005円
          通常出荷日 14日目   7日目   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
          種類 突合型 突合型 突合型 突合型
          継手 形状 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ
          材質 SUS304W 配管用炭素鋼(SGP) SUS304W -
          同径・異径 同径 同径 同径 同径
          形状詳細 90°ショートエルボ - 90°ロングエルボ -

          ステンレス鋼製エルボショートのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          S90S10S200A
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          径の呼び 1 肉厚
          (mm)
          外径
          (mm)
          JANコード トラスココード 質量
          (kg)

          60,257円

          ( 66,283円 )
          2個 -

          14日目

          8B(200A)4216.34562131720388850-50706.68

          溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました