(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S90L10S200A
ステンレス鋼製エルボロング9 ツギテ

ステンレス鋼製エルボロング9 S90L10S200A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
50,213円
税込単価
55,234円

石油化学関連ステンレス鋼製 エルボロングです。【材質】SUS304W

詳細情報を確認する

型番

S90L10S200A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

S90L10S200A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番継手形状材質径の呼び呼び径肉厚
S90L10S125A90°エルボSUS304W5B(125A)139.8mm3.4mm
S90L10S150A90°エルボSUS304W6B(150A)165.2mm3.4mm
S90L10S200A90°エルボSUS304W8B(200A)216.3mm4mm

型番リスト

型番
径の呼び 1
呼び径(mm)
肉厚(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S90L10S200A

8B(200A)
216.3
4
4562131720128
850-5067
10

1個

50,213( 55,234円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

石油化学関連ステンレス鋼製 エルボロングです。【材質】SUS304W

Loading...

S90L10S200Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製エルボロング9の型番S90L10S200Aのページです。
型番S90L10S200Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製エルボロング9

ステンレス鋼製エルボロング9

    鋼管製エルボロング90°90LSGP200A

    鋼管製エルボロング90°90LSGP200A

      ステンレス鋼製エルボショート

      ステンレス鋼製エルボショート

        溶接式管継手90°エルボ

        溶接式管継手90°エルボ

          白鋼管製エルボショート90°G90SSGP200A

          白鋼管製エルボショート90°G90SSGP200A

            白鋼管製エルボロング90°G90LSGP200A

            白鋼管製エルボロング90°G90LSGP200A

              突合せ溶接式管継手 鋼管製 90°エルボ 黒管

              突合せ溶接式管継手 鋼管製 90°エルボ 黒管

                溶接継手 90°エルボ ロング

                溶接継手 90°エルボ ロング

                  フローバル 突合せ溶接継手 90°エルボ(ショート)

                  フローバル 突合せ溶接継手 90°エルボ(ショート)

                    メーカー ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 ミスミ フローバル
                    通常価格 19,307円 17,157円 23,206円 1,005円 28,978円 32,285円 774円 660円 765円
                    通常出荷日 14日目   7日目   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    種類 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型
                    継手 形状 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90°エルボ
                    材質 SUS304W 配管用炭素鋼(SGP) SUS304W - 配管用炭素鋼(SGP) 配管用炭素鋼(SGP) - SUS304 SUS304W
                    同径・異径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径 同径
                    形状詳細 90°ロングエルボ - 90°ショートエルボ - - - - - -

                    ステンレス鋼製エルボロング9のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    S90L10S125A
                    S90L10S150A
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    径の呼び 1 呼び径
                    (mm)
                    肉厚
                    (mm)
                    JANコード トラスココード 質量
                    (kg)

                    19,307円

                    ( 21,238円 )
                    3個 -

                    14日目

                    5B(125A)139.83.44562131720104850-50653.42

                    28,081円

                    ( 30,889円 )
                    2個 -

                    14日目

                    6B(150A)165.23.44562131720111850-50664.87

                    溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました