(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MK ステンレス強力丸棒貫抜 22φ×1200mm

MK ステンレス強力丸棒貫抜 22φ×1200mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
78,124円 56,983円
税込単価
85,936円 62,681円

【特長】・ステンレス製なので耐蝕性に優れています。【用途】・工場・学校・倉庫等...

詳細情報を確認する

型番

S-600-120 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-600-120

1個

78,124円

56,983

( 62,681円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
【用途】
・工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野にご使用頂けます。
【商品仕様】
・径(mm):22
・長さ(mm):1200
・径(mm):22
・長さ(mm):1200
・トラスココード:811-0948
・質量:5kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
・仕上:電解研磨
【セット内容/付属品】
・ステン皿タッピング 5×40

S-600-120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MK ステンレス強力丸棒貫抜 22φ×1200mmの型番S-600-120のページです。
型番S-600-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MK ステンレス強力丸棒貫抜 22φ×1200mm

MK ステンレス強力丸棒貫抜 22φ×1200mm

    MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×900mm

    MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×900mm

      MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×650mm

      MK ステンレス強力丸棒貫抜 19φ×650mm

        MK ステンレスW貫抜 大 152mm

        MK ステンレスW貫抜 大 152mm

          460H フランス落

          460H フランス落

            460 フランス落

            460 フランス落

              ステンレス掛金 C-1549-HP

              ステンレス掛金 C-1549-HP

                メーカー 丸喜金属本社 丸喜金属本社 丸喜金属本社 丸喜金属本社 ベスト ベスト タキゲン製造
                通常価格 78,124円 52,286円 23,267円 9,594円 32,848円 7,887円 8,613円
                通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                種類 貫抜 貫抜 貫抜 貫抜 フランス落し フランス落し 打掛け・掛金
                材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 黄銅 黄銅 ステンレス鋼鋳物(SUS304)
                なし なし なし なし なし なし なし

                MK ステンレス強力丸棒貫抜 22φ×1200mmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました