(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-3800-150
オールステンレス枠無重量車 コ型 オールステンレスワクムジュウリョウシャ コガタ

オールステンレス枠無重量車 コ型 S-3800-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,064円 59,641円
税込単価
83,670円 65,605円

【特長】・フラットバー用です。・密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用して...

詳細情報を確認する

  • 車材質:
    ステンレス
  • 枠材質:
    ステンレス
  • 種類:
    重量戸車
  • 車輪形状:
    H型
  • 車輪材質:
    金属
  • 材質1:
    車輪:ステンレス(SUS303)

型番

S-3800-150 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

S-3800-150 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
車輪径(Φ)
全長(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
車輪幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-3800-150

150
150
811-0830
4531588004709
5000.0
43

1個

76,064円

59,641

( 65,605円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットバー用です。
・密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。
・ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
【用途】
・引戸用門扉・工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野にご使用頂けます。

S-3800-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス枠無重量車 コ型の型番S-3800-150のページです。
型番S-3800-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス枠無重量車 コ型

オールステンレス枠無重量車 コ型

    オールステンレス枠無重量車 平型

    オールステンレス枠無重量車 平型

      オールステンレス枠付トロッシャー

      オールステンレス枠付トロッシャー

        マルコン枠無トロッシャー

        マルコン枠無トロッシャー

          ステン戸車

          ステン戸車

            ベアリング入キャスター戸車 山R車型

            ベアリング入キャスター戸車 山R車型

              デルリンベアリング戸車 丸型(平板枠)

              デルリンベアリング戸車 丸型(平板枠)

                ベアリング入 ジュラコン戸車 ステンレス枠

                ベアリング入 ジュラコン戸車 ステンレス枠

                  LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型 枠無平型

                  LAMP ステンレス鋼製重量用戸車 JS385型 枠無平型

                    枠付重量車(コ型) C-1350

                    枠付重量車(コ型) C-1350

                      ロタ・鉄重量戸車 トロ車型

                      ロタ・鉄重量戸車 トロ車型

                        ステンレス ベアリング戸車 丸型(コ型枠)

                        ステンレス ベアリング戸車 丸型(コ型枠)

                          鉄重量戸車 山R車型

                          鉄重量戸車 山R車型

                            メーカー 丸喜金属本社 丸喜金属本社 丸喜金属本社 丸喜金属本社 八幡ねじ ヨコヅナ トラスコ中山 ヨコヅナ スガツネ工業 丸喜金属本社 ヨコヅナ トラスコ中山 ヨコヅナ
                            通常価格 7,680円 8,033円 31,067円 6,399円 1,704円 3,760円 1,342円 490円 12,700円 4,145円 2,774円 2,570円 3,304円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目~   4日目   3日目   1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            車材質 ステンレス ステンレス ステンレス ダグタイル鋳鉄 ステンレス - 樹脂 樹脂 ステンレス ダグタイル鋳鉄 鋳鉄 ステンレス 鋳鉄
                            枠材質 ステンレス ステンレス ステンレス なし ステンレス - ステンレス - - スチール - ステンレス -
                            種類 重量戸車 重量戸車 重量戸車 重量戸車 - 重量戸車 調整戸車 - 重量戸車 - 重量戸車 調整戸車 重量戸車
                            車輪形状 H型 平型 トロ型 トロ型 - 山R車型 溝R車型 - 平型 - トロ型 溝R車型 山R車型
                            車輪材質 金属 金属 金属 金属 - - 樹脂 - 金属 - 金属 金属 金属

                            オールステンレス枠無重量車 コ型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-3800-110
                            S-3800-200
                            S-3800-50
                            S-3800-60
                            S-3800-75
                            S-3800-90
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            車輪径
                            (Φ)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 車輪幅(mm)

                            28,281円

                            ( 31,109円 )
                            1個 -

                            4日目

                            110110811-082945315880046932000.024

                            104,161円

                            ( 114,577円 )
                            1個 -

                            4日目

                            200200811-083145315880047169000.050

                            7,680円

                            ( 8,448円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            5050811-08324531588004655320.00020

                            8,745円

                            ( 9,620円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            6060811-08334531588004662440.00020

                            11,892円

                            ( 13,081円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            7575811-08344531588004679680.00020

                            20,429円

                            ( 22,472円 )
                            1個 -

                            4日目

                            9090811-08354531588004686920.00020

                            戸車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました