(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フクハラ スーパープレフィルターエレメント

フクハラ スーパープレフィルターエレメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
145,103円
税込単価
159,613円

【特長】・圧縮空気中の水分・ゴミを除去します。【用途】・圧縮空気中の水分・ゴミ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    交換エレメント
  • 特性:
    なし
  • 使用流体:
    圧縮空気
  • 0.7MPa時処理空気流量※カタログ記載流量×1000(l/min):
    なし
  • ろ過度:
    0.1μm
  • ドレンコック:
    なし
  • ボウルガード:
    なし
  • トラスココード:
    818-2556
  • 使用圧力(MPa):
    0.1~1.5
  • 処理空気流量((M3)/min):
    36
  • 流体温度(℃):
    1.5~60
  • 幅(mm):
    140
  • 高さ(mm):
    750
  • 材質:
    ガラス繊維
  • 質量(g):
    1930

(i)ご注意

  • 垂直に取り付けしてください。

型番

S360A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ろ過精度(μm)使用圧力(MPa)処理空気流量(m3/min)使用流体流体温度(℃)高さ(mm)幅(mm)トラスココード質量材質
S360A0.10.1~1.536空気・窒素1.5~60750φ140818-25561930gガラス繊維

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S360A

1個

145,103( 159,613円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気中の水分・ゴミを除去します。
【用途】
・圧縮空気中の水分・ゴミの除去。
・一般工場エア・食品工場・医薬品工場など。
【商品仕様】
・ろ過精度(μm):0.1
・使用圧力(MPa):0.1~1.5
・処理空気流量([[M3]]/min):36
・使用流体:空気・窒素
・流体温度(℃):1.5~60
・高さ(mm):750
・幅(mm):140
・幅(mm):φ140
・トラスココード:818-2556
・質量:1930g
【材質/仕上】
・ガラス繊維

(i)ご注意

  • 垂直に取り付けしてください。

S360Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フクハラ スーパープレフィルターエレメントの型番S360Aのページです。
型番S360Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フクハラ スーパープレフィルターエレメント

フクハラ スーパープレフィルターエレメント

    フクハラ プレフィルターエレメント

    フクハラ プレフィルターエレメント

      フクハラ 活性炭フィルターエレメント

      フクハラ 活性炭フィルターエレメント

        19mm エアフィルター

        19mm エアフィルター

          10mm エアフィルター(乾燥炉用)

          10mm エアフィルター(乾燥炉用)

            8mm エアフィルター(一般再生用)

            8mm エアフィルター(一般再生用)

              20mm エアフィルター

              20mm エアフィルター

                14mm エアフィルター

                14mm エアフィルター

                  10mm エアフィルター(一般再生用)

                  10mm エアフィルター(一般再生用)

                    11mm エアフィルター

                    11mm エアフィルター

                      5.5mm エアフィルター(特殊機器用)

                      5.5mm エアフィルター(特殊機器用)

                        500x500x20mm エアフィルター/AI-100W(2枚)

                        500x500x20mm エアフィルター/AI-100W(2枚)

                          FGHシリーズ用HEPOIIエレメント EJシリーズ

                          FGHシリーズ用HEPOIIエレメント EJシリーズ

                            メーカー フクハラ フクハラ フクハラ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ SMC
                            通常価格 145,103円 145,103円 145,103円 4,800円 1,081円 991円 5,653円 1,699円 1,460円 1,253円 624円 5,588円 8,376円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 交換エレメント - 交換エレメント - - - - - - - - - 関連部品(交換用エレメント)
                            特性 なし - - - - - - - - - - - -
                            使用流体 圧縮空気 - 油分含有エア / 臭気エア(オイル臭) - - - - - - - - - -
                            0.7MPa時処理空気流量※カタログ記載流量×1000(l/min) なし - - - - - - - - - - - -
                            ろ過度 0.1μm - - - - - - - - - - - -

                            フクハラ スーパープレフィルターエレメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました