(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-3250-100
オールステンレス枠付トロッシャー オールステンレスワクツキトロッシャー

オールステンレス枠付トロッシャー S-3250-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,067円
税込単価
34,174円

【特長】・トロ車用です。【用途】・引戸用門扉・工場・学校・倉庫等の出入口など多...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 許容荷重は垂直方向においての参考耐荷重です。
  • 許容荷重は垂直方向においての参考耐荷重です。

型番

S-3250-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

S-3250-100 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
車輪径(Φ)
全長(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
許容荷重(daN)
許容荷重(kgf)
車輪幅(mm)
取付穴径P(mm)
取付高H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-3250-100

120
120
811-0826
4531588004433
3000.0
車輪:ステンレス(SUS303)
-
-
36
-
-

1個

31,067( 34,174円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トロ車用です。
【用途】
・引戸用門扉・工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野にご使用頂けます。

(i)ご注意

  • 許容荷重は垂直方向においての参考耐荷重です。
  • 許容荷重は垂直方向においての参考耐荷重です。

S-3250-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス枠付トロッシャーの型番S-3250-100のページです。
型番S-3250-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス枠付トロッシャー

オールステンレス枠付トロッシャー

    ロタ・ステンレス重量戸車 H型

    ロタ・ステンレス重量戸車 H型

      440Cベアリング入 ステンレス重量戸車 H型

      440Cベアリング入 ステンレス重量戸車 H型

        鉄重量戸車 V型

        鉄重量戸車 V型

          ロタ・ステンレス重量戸車 平型

          ロタ・ステンレス重量戸車 平型

            ロタ・ステンレス重量戸車 V型

            ロタ・ステンレス重量戸車 V型

              S45C 重量戸車 ワイドタイプ トロ車型

              S45C 重量戸車 ワイドタイプ トロ車型

                ロタ・ステンレス重量戸車 トロ車型

                ロタ・ステンレス重量戸車 トロ車型

                  MC防音重量戸車 V型

                  MC防音重量戸車 V型

                    ステンレス重量戸車 H型

                    ステンレス重量戸車 H型

                      ステンレス重量戸車 V型

                      ステンレス重量戸車 V型

                        440Cベアリング入 ステンレス重量戸車 トロ車型

                        440Cベアリング入 ステンレス重量戸車 トロ車型

                          ステンレス重量戸車 平型

                          ステンレス重量戸車 平型

                            メーカー 丸喜金属本社 ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ ヨコヅナ
                            通常価格 31,067円 8,604円 32,978円 2,657円 8,604円 8,604円 188,571円 8,604円 5,008円 24,043円 6,451円 31,471円 8,864円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   8日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目~   4日目~   4日目~  
                            車材質 ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス スチール ステンレス 樹脂 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            枠材質 ステンレス - - - - - - - - - - - -
                            種類 重量戸車 重量戸車 - - 重量戸車 重量戸車 - - - 重量戸車 重量戸車 - 重量戸車
                            車輪形状 トロ型 H型 - - 平型 V型 - - - H型 V型 - 平型
                            車輪材質 金属 金属 - - 金属 金属 - - - 金属 金属 - 金属

                            オールステンレス枠付トロッシャーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-3150-100
                            S-3150-150
                            S-3150-200
                            S-3250-150
                            S-3250-200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            車輪径
                            (Φ)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 許容荷重(daN) 許容荷重(kgf) 車輪幅(mm) 取付穴径P(mm) 取付高H(mm)

                            33,723円

                            ( 37,095円 )
                            1個 -

                            6日目

                            120145811-082345315880044023000.0枠:ステンレス(SUS304)●車輪:ステンレス(SUS303)7357503615×11124

                            71,392円

                            ( 78,531円 )
                            1個 -

                            4日目

                            150250811-082445315880044197000.0枠:ステンレス(SUS304)●車輪:ステンレス(SUS303)107811004335×20165

                            132,594円

                            ( 145,853円 )
                            1個 -

                            4日目

                            200290811-0825453158800442613000.0枠:ステンレス(SUS304)●車輪:ステンレス(SUS303)137214005035×20215

                            67,503円

                            ( 74,253円 )
                            1個 -

                            4日目

                            150150811-082745315880044405000.0車輪:ステンレス(SUS303)--43--

                            98,941円

                            ( 108,835円 )
                            1個 -

                            4日目

                            200200811-082845315880044579000.0車輪:ステンレス(SUS303)--50--

                            戸車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました