(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 150φ

ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 150φ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,988円
税込単価
3,287円

【特長】・一般的なプレス製キャスターです。・赤ゴム車輪を使用しているため、床に...

詳細情報を確認する

型番

RWK150 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RWK150

1個

2,988( 3,287円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なプレス製キャスターです。
・赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。
・ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
【用途】
・一般用運搬台車
・床面を汚さない所での運搬台車
【商品仕様】
・許容荷重(daN):196
・許容荷重(kgf):200
・車輪径D(mm):150
・車輪幅(mm):45
・取付高H(mm):198
・取付座A×B(mm):137×93
・取付ピッチX×Y(mm):100×56
・取付穴径P(mm):11
・プレート式
・固定式
・JANコード:4582287312022
・トラスココード:835-3187
・質量:1.81kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ
・車輪:スチールホイール、ゴム

RWK150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 150φの型番RWK150のページです。
型番RWK150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 150φ

ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 150φ

    ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 200φ

    ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 200φ

      ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 75φ

      ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 75φ

        ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 100φ

        ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 100φ

          耐熱性フェノールキャスター 固定

          耐熱性フェノールキャスター 固定

            耐油性ゴムキャスター 固定

            耐油性ゴムキャスター 固定

              プレスキャスターKタイプ 中荷重用 固定車 ベアリング入り

              プレスキャスターKタイプ 中荷重用 固定車 ベアリング入り

                ブルコランエアーキャスター 固定

                ブルコランエアーキャスター 固定

                  低床重荷重用キャスター700 BH(Blickle/ブリックレ)

                  低床重荷重用キャスター700 BH(Blickle/ブリックレ)

                    運搬車用取り替えキャスター 固定

                    運搬車用取り替えキャスター 固定

                      ステンレス製キャスター 固定 KS金具付 MCB・KS

                      ステンレス製キャスター 固定 KS金具付 MCB・KS

                        静電気防止キャスターSKMシリーズ 固定(オクトロンウレタン車輪)

                        静電気防止キャスターSKMシリーズ 固定(オクトロンウレタン車輪)

                          TRUSCO TYSシリーズ 固定 グレーゴム車125mm

                          TRUSCO TYSシリーズ 固定 グレーゴム車125mm

                            メーカー ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ トラスコ中山 トラスコ中山 オーエッチ工業 トラスコ中山 シシクアドクライス トラスコ中山 岡本工機 ナンシン トラスコ中山
                            通常価格 2,988円 3,755円 1,418円 1,752円 5,814円 2,708円 990円 25,868円 11,235円 3,378円 4,028円 8,277円 1,592円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ

                            ヨドノ プレス製固定金具付赤ゴム車 150φのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました